990-91375B-016

Hubungkan Kabel Sinyal untuk GVBBB630EL-2CB dan GVBBB630EL-3CB ke Galaxy VL UPS

Ukuran kabel sinyal yang disarankan Jarak maksimum ke UPS
0,5 mm2 50 meter
0,75 mm2 100 meter
1,0 mm2 200 meter
  1. Kunci/Tandai pemutus baterai.
  2. Longgarkan sekrup pada penutup pelindung, lalu angkat penutup pelindung ke atas dan pisahkan dari kotak pemutus baterai.
  3. Rutekan kabel sinyal melalui bagian atas atau bawah kotak pemutus baterai.
  4. Hubungkan kabel sinyal ke blok terminal kendali:
    1. Hubungkan terminal 1-4 untuk pemutus baterai 1 (BB1).
    2. Hubungkan terminal 5-8 untuk pemutus baterai 2 (BB2).
    3. Hubungkan terminal 9-12 untuk pemutus baterai 3 (BB3) bila tersedia.
    4. Kencangkan kabel sinyal dengan pengikat kabel (disertakan) ke lekukan kabel.
  5. Rutekan kabel sinyal secara terpisah dari kabel daya.
QR code for this page

Apakah ini membantu?