990-91375B-004

Tilslut signalkablerne for GVBBB630EL-1CB til Galaxy VS UPS'en

Anbefalet signalkabelstørrelse Maksimal afstand til UPS'en
0,5 mm2 50 meter
0,75 mm2 100 meter
1,0 mm2 200 meter
  1. Lås/afmærk batteriafbryderen.
  2. Skru skruerne løs fra beskyttelsesdækslerne, og løft dem op og ud af batteriafbryderboksen.
  3. Fjern dækslet på batteriafbryderen.
  4. Før signalkablerne gennem bunden af batteriafbryderboksen.
  5. Tilslut signalkablerne:
    1. Tilslut signalkablerne til meldekontakten.
    2. Tilslut signalkablerne til underspændingsudløserspolen.
    3. Fastgør signalkablerne til kabelaflastningen med kabelbindere (medfølger).
  6. Geninstaller dækslet på batteriafbryderen.
  7. Signalkablerne skal fremføres adskilt fra strømkablerne.
QR code for this page

Var dette nyttigt?