环境
| 运行 | 贮存 | |
|---|---|---|
| 温度 | 0
°C ~ 40 °C - 负载无需降容。 40 °C ~ 50 °C - 功率降容至 70% 时。 |
-25 °C ~ 55 °C - 无电池的系统。 |
| 相对湿度 | 5-95%,无冷凝 | 10-80%,无冷凝 |
| 海拔高度 | 设计运行海拔高度为
0-3000 米。 采用强制风冷时,1000-3000 米降容系数: 低于 1000 米时:1.000 低于 1500 米时:1.000 由 2 个 300 mm2 的输入线缆调节,功率为 500 kW 低于 1500 m时:0.975 低于 2000 米时:1.000 由 2 个 300 mm2 的输入线缆调节,功率为 500 kW 低于 2000 m时:0.950 低于 2500 米时:0.975 由 2 个 300 mm2 的输入电缆调节,功率为 500 kW 低于 2500 m:0.925 低于 3000 米时:0.950 由 2 个 300 mm2 的输入电缆调节,功率为 500 kW 低于 3000 m:0.900 采用对流风冷时,1000-3000 米降容系数: 低于 1000 米时:1.000 低于 1500 米时:0.985 低于 2000 米时:0.970 低于 2500 米时:0.955 低于 3000 米时:0.940 |
|
| 噪声 - 距离设备 1 米处 |
62 dB - 70% 负载时 69.5 dB - 100% 负载时(400 V 系统) |
|
| 保护级别 | IP20 | |
| 颜色 | RAL 9003,光泽度 85% | |
散热 (BTU/hr)
| 200 kW | 正常运行模式 | ECO 模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
6188 |
6005 |
6188 |
6188 |
1897 |
2072 |
1897 |
1897 |
| 50% 负载 |
10553 |
10190 |
10190 |
10190 |
2405 |
2405 |
2405 |
2752 |
| 75% 负载 |
16373 |
15829 |
15285 |
14743 |
3608 |
3089 |
3089 |
3089 |
| 100% 负载 |
24750 |
23288 |
21831 |
21105 |
4119 |
4119 |
4119 |
4119 |
| 200 kW | E-变换 | 电池运行模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
2774 |
2774 |
2950 |
2950 |
7108 |
7108 |
7108 |
8039 |
| 50% 负载 |
3446 |
3446 |
3446 |
3446 |
12009 |
12009 |
12009 |
13109 |
| 75% 负载 |
4127 |
4127 |
4127 |
4127 |
18014 |
18014 |
18014 |
18563 |
| 100% 负载 |
4810 |
4810 |
4810 |
4810 |
25484 |
25484 |
25484 |
25484 |
| 250 kW | 正常运行模式 | ECO 模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
7506 |
7506 |
7506 |
7734 |
2372 |
2372 |
2372 |
2372 |
| 50% 负载 |
13191 |
12738 |
12738 |
12286 |
3007 |
3007 |
3007 |
3007 |
| 75% 负载 |
20467 |
19786 |
19107 |
18429 |
3862 |
3862 |
3862 |
3862 |
| 100% 负载 |
30938 |
29110 |
28198 |
26381 |
5149 |
5149 |
5149 |
5149 |
| 250 kW | E-变换 | 电池运行模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
3467 |
3467 |
3688 |
3688 |
8654 |
8654 |
8654 |
9582 |
| 50% 负载 |
4308 |
4308 |
4308 |
4308 |
15011 |
15011 |
15011 |
15927 |
| 75% 负载 |
5159 |
5159 |
5159 |
5159 |
22517 |
22517 |
22517 |
23203 |
| 100% 负载 |
6013 |
6013 |
6013 |
6013 |
31855 |
31855 |
31855 |
31855 |
| 300 kW | 正常运行模式 | ECO 模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
9007 |
9007 |
9007 |
9281 |
2846 |
2585 |
2846 |
2846 |
| 50% 负载 |
15829 |
15285 |
15285 |
14743 |
3608 |
3608 |
3608 |
3608 |
| 75% 负载 |
24560 |
23743 |
22928 |
22115 |
4634 |
4634 |
4634 |
4634 |
| 100% 负载 |
37125 |
34932 |
33838 |
31658 |
6179 |
6179 |
6179 |
6179 |
| 300 kW | E-变换 | 电池运行模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
4161 |
4161 |
4426 |
4426 |
10108 |
10108 |
10108 |
11219 |
| 50% 负载 |
5170 |
5170 |
5170 |
5170 |
17466 |
17466 |
17466 |
19113 |
| 75% 负载 |
6191 |
6191 |
6191 |
6191 |
27020 |
27020 |
27020 |
27844 |
| 100% 负载 |
7216 |
7216 |
7216 |
7216 |
38226 |
38226 |
38226 |
38226 |
| 350 kW | 正常运行模式 | ECO 模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
10508 |
10508 |
10508 |
10828 |
3016 |
3016 |
3016 |
3016 |
| 50% 负载 |
18467 |
17833 |
17833 |
17833 |
4209 |
4209 |
4209 |
4209 |
| 75% 负载 |
29608 |
27701 |
26750 |
25801 |
6314 |
5406 |
5406 |
5406 |
| 100% 负载 |
43313 |
40753 |
39478 |
36934 |
7208 |
7208 |
7208 |
7208 |
| 350 kW | E-变换 | 电池运行模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
4854 |
4854 |
4854 |
5163 |
11471 |
11471 |
11471 |
12764 |
| 50% 负载 |
5423 |
6031 |
6031 |
6031 |
20377 |
20377 |
20377 |
21656 |
| 75% 负载 |
7223 |
7223 |
7223 |
7223 |
31524 |
31524 |
31524 |
32485 |
| 100% 负载 |
8418 |
8418 |
8418 |
8418 |
44597 |
44597 |
44597 |
44597 |
| 400 kW | 正常运行模式 | ECO 模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
12009 |
12009 |
12009 |
12375 |
3446 |
3446 |
3446 |
3446 |
| 50% 负载 |
21105 |
20381 |
20381 |
20381 |
4810 |
4810 |
4810 |
4810 |
| 75% 负载 |
33838 |
31658 |
30571 |
29486 |
7216 |
6179 |
6179 |
6179 |
| 100% 负载 |
49501 |
46575 |
45117 |
42210 |
8238 |
8238 |
8238 |
8238 |
| 400 kW | E-变换 | 电池运行模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
5548 |
5548 |
5548 |
5901 |
13109 |
13109 |
13109 |
14587 |
| 50% 负载 |
6197 |
6893 |
6893 |
6893 |
23288 |
23288 |
23288 |
24750 |
| 75% 负载 |
8255 |
8255 |
8255 |
8255 |
36027 |
36027 |
36027 |
37125 |
| 100% 负载 |
9621 |
9621 |
9621 |
9621 |
50968 |
50968 |
50968 |
50968 |
| 450 kW | 正常运行模式 | ECO 模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
13510 |
13510 |
13510 |
13922 |
3877 |
3877 |
3877 |
3877 |
| 50% 负载 |
23743 |
22928 |
22928 |
22928 |
5412 |
5412 |
5412 |
5412 |
| 75% 负载 |
38068 |
36840 |
35615 |
34392 |
8118 |
8118 |
6951 |
6951 |
| 100% 负载 |
57339 |
54041 |
50757 |
49120 |
10824 |
9268 |
9268 |
9268 |
| 450 kW | E-变换 | 电池运行模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
5845 |
6241 |
6241 |
6638 |
14748 |
14748 |
14748 |
15994 |
| 50% 负载 |
6972 |
7755 |
7755 |
7755 |
26199 |
26199 |
26199 |
27844 |
| 75% 负载 |
9287 |
9287 |
9287 |
9287 |
40531 |
40531 |
40531 |
41766 |
| 100% 负载 |
10824 |
10824 |
10824 |
10824 |
57339 |
57339 |
57339 |
57339 |
| 500 kW | 正常运行模式 | ECO 模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
15011 |
15011 |
15011 |
15469 |
4308 |
4308 |
4308 |
4308 |
| 50% 负载 |
26381 |
25476 |
25476 |
25476 |
6013 |
6013 |
6013 |
6013 |
| 75% 负载 |
42298 |
40933 |
39572 |
38214 |
9020 |
9020 |
7723 |
7723 |
| 100% 负载 |
63710 |
60046 |
56397 |
54578 |
12026 |
10298 |
10298 |
10298 |
| 500 kW | E-变换 | 电池运行模式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 |
| 25% 负载 |
6495 |
6935 |
6935 |
7376 |
16387 |
16387 |
16387 |
17771 |
| 50% 负载 |
7747 |
8616 |
8616 |
8616 |
29110 |
29110 |
29110 |
30938 |
| 75% 负载 |
10319 |
10319 |
10319 |
10319 |
45034 |
45034 |
45034 |
46407 |
| 100% 负载 |
12026 |
12026 |
12026 |
12026 |
63710 |
63710 |
63710 |
63710 |
风量
所示风量的单位均为“米3/小时”,适用于 30 °C 环境
所示风量的单位均为“米3/小时”,适用于 40 °C 环境
| UPS 额定值 | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% 负载 |
1920 |
2299 |
2678 |
3056 |
3435 |
3814 |
4193 |
| 75% 负载 |
2284 |
2753 |
3223 |
3693 |
4163 |
4774 |
5284 |
| 90% 负载 |
2465 |
2981 |
3496 |
4112 |
4668 |
5224 |
5860 |
| 100% 负载 |
2647 |
3208 |
3769 |
4471 |
5072 |
5754 |
6416 |