990-91377E-012

Options

Options de configuration

  • Conception compacte, technologie haute densité et architecture modulaire

  • Réseau d'alimentation commun ou double réseau d'alimentation

  • Jusqu'à 6 + 0 ASI en parallèle pour la capacité

  • Jusqu'à 5 + 1 ASI en parallèle pour la redondance

  • Entrée des câbles par le haut par défaut

  • Mode ECO

  • Mode eConversion

  • Compatibilité avec EcoStruxure IT

  • Compatibilité avec un générateur

  • Écran tactile LCD

  • Remplacement du module d'alimentation dans n'importe quel mode de fonctionnement (Live Swap)*

  • Prise en charge des batteries communes simplifiées (VRLA/lithium-ion)

Options matérielles

NOTE: Toutes les options matérielles énumérées ici pourraient ne pas être disponibles dans toutes les régions.

Module de puissance

  • Module de puissance de 50 kW (GVPM50KD)

Armoire batterie lithium-ion

Armoire batterie comprenant des batteries lithium-ion et un disjoncteur batterie.

  • Armoire batterie lithium-ion Galaxy avec 16 modules de batterie (LIBSESMG16IEC )

  • Armoire batterie lithium-ion Galaxy avec 17 modules de batterie (LIBSESMG17IEC )

Armoires batteries standards

Armoire batterie standard comprenant des batteries et un disjoncteur batterie.

  • Armoire batterie standard de 1 010 mm de large (GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)

Armoires batteries vides

Armoire batterie vide pour l'utilisation avec des batteries tierces. Un kit de disjoncteur batterie est requis (vendu séparément).

  • Armoire batterie classique vide de 700 mm de large (GVEBC7)

  • Armoire batterie classique vide de 1 100 mm de large (GVEBC11)

  • Armoire batterie classique vide de 1 500 mm de large (GVEBC15)

Coffret disjoncteur batterie

Coffret disjoncteur batterie mural pour une utilisation avec des solutions de batterie tierces.

  • Coffret disjoncteur batterie 100-300 kW avec un disjoncteur batterie (GVBBB630EL-1CB)

  • Coffret disjoncteur batterie 250-500 kW avec deux disjoncteurs batterie (GVBBB630EL-2CB)

  • Coffret interrupteur batterie 400-500 kW avec trois interrupteurs batterie (GVBBB630EL-3CB)

Kit de disjoncteur batterie

Kit de disjoncteur batterie pour une utilisation avec des armoires batteries vides ou des solutions de batteries tierces.

  • Kit de disjoncteur batterie 100-300 kW (GVBBK630EL)

Armoire de bypass de maintenance

Armoire de bypass de maintenance pour l'isolation complète de l'ASI pendant les opérations de service. Uniquement pour une ASI unitaire.

  • Armoire de bypass de maintenance 200-500 kW avec backfeed (GVLMBCA200K500H )

Armoire auxiliaire de raccordement par le bas

Armoire à entrée par le bas pour l'insertion des câbles par le bas du système.

  • Armoire à raccordement par le bas (GVBEC)

Kits d'installation en option

  • Kit antisismique pour ASI (GVLOPT002)

  • Kit backfeed pour ASI (GVLOPT004 )

  • Kit d'interrupteur de contrôle de batterie lithium-ion (GVLOPT005)

  • Kit parallèle pour ASI (GVLOPT006)

Carte de gestion réseau en option

  • Carte de gestion de réseau LCES2 avec capteurs Modbus, Ethernet et AUX (AP9644)

Filtre anti-poussière

  • Kit de filtre anti-poussière hautes performances pour ASI (GVLOPT001)

Capteurs de température

  • Capteur de température pour carte de gestion réseau (AP9335T)

  • Capteur de température/d'humidité pour carte de gestion réseau (AP9335TH)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?