Opzioni
Opzioni di configurazione
-
Design compatto, tecnologia ad alta densità e architettura modulare
-
Rete di alimentazione singola o doppia
-
Fino a 6 + 0 UPS in parallelo per capacità
-
Fino a 5 + 1 UPS in parallelo per ridondanza
-
Ingresso cavi superiore predefinito
-
Modalità ECO
-
Modalità eConversion
-
Compatibile con EcoStruxure IT
-
Compatibilità con generatori
-
LCD touchscreen
-
Sostituzione del modulo di potenza in qualsiasi modalità di funzionamento (Live Swap)*
-
Batteria comune semplificata (VRLA/ioni di litio) supportata
Opzioni hardware
Modulo di potenza
-
Modulo di potenza 50 kW (GVPM50KD)
Armadio delle batterie agli ioni di litio
Armadio delle batterie con batterie agli ioni di litio e interruttore delle batterie.
-
Armadio delle batterie agli ioni di litio Galaxy con 16 moduli batteria (LIBSESMG16IEC)
-
Armadio delle batterie agli ioni di litio Galaxy con 17 moduli batteria (LIBSESMG17IEC)
Armadi delle batterie classiche
Armadio delle batterie classiche con batterie e interruttore delle batterie.
-
Armadio delle batterie classiche, larghezza 1010 mm (GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)
Armadi delle batterie vuoti
Armadio delle batterie vuoto per l'uso con batterie di terze parti. È necessario il kit interruttore batterie (venduto separatamente).
-
Armadio delle batterie classiche vuoto, larghezza 700 mm (GVEBC7)
-
Armadio delle batterie classiche vuoto, larghezza 1100 mm (GVEBC11)
-
Armadio delle batterie classiche vuoto, larghezza 1500 mm (GVEBC15)
Scatola interruttori delle batterie
Scatola interruttori delle batterie montata a muro per l'utilizzo con soluzioni di batteria di terze parti.
-
Scatola interruttori delle batterie da 100-300 kW con un interruttore delle batterie (GVBBB630EL-1CB)
-
Scatola interruttori delle batterie da 250-500 kW con due interruttori delle batterie (GVBBB630EL-2CB)
-
Scatola interruttori delle batterie da 400-500 kW con tre interruttori delle batterie (GVBBB630EL-3CB)
Kit interruttore delle batterie
Kit interruttore delle batterie per utilizzo con armadi delle batterie vuoti o soluzioni di batteria di terze parti.
-
Kit interruttore delle batterie da 100-300 kW (GVBBK630EL)
Armadio bypass di manutenzione
Armadio bypass di manutenzione per isolamento completo dell'UPS durante le operazioni di manutenzione. Solo per UPS singolo.
-
Armadio bypass di manutenzione da 200-500 kW con alimentazione di ritorno (GVLMBCA200K500H)
Armadio con ingresso dal fondo
Armadio con ingresso dal fondo per l'ingresso dei cavi attraverso la parte inferiore del sistema.
-
Armadio con ingresso dal basso (GVBEC)
Display centralizzato remoto
-
Display centralizzato remoto Galaxy VL (GVLOPT007)
Kit di montaggio opzionali
-
Kit antisismico per UPS, armadio bypass di manutenzione e armadio per ingresso dal fondo (GVLOPT002)
-
Kit di alimentazione di ritorno per UPS (GVLOPT004)
-
Kit interruttore di controllo della batteria agli ioni di litio (GVLOPT005)
-
Kit in parallelo per UPS (GVLOPT006)
-
Kit opzionale sensore porta (GVLOPT011)
-
Kit armadio per ingresso dal fondo 65 kAIC per Galaxy VL (GVLOPT012)
Scheda di gestione di rete opzionale
-
Scheda di gestione di rete LCES2 con sensori Modbus, Ethernet e AUX (AP9644)
Filtro antipolvere
-
Kit filtro anti polvere ad alte prestazioni per UPS (GVLOPT001)
Sensori di temperatura
-
Sensore di temperatura per la scheda di gestione di rete (AP9335T)
-
Sensore di temperatura/umidità per la scheda di gestione di rete (AP9335TH)