990-91377E-018

物理的仕様

UPSの積荷重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm UPS内に事前に取り付けられているパワーモジュールの数 別送品のパワーモジュールの数* 追加注文可能なパワーモジュールの数*
GVL0K500DS 468 2145 950 1100 0 0 10
GVL200K500DS 620 2145 950 1100 4 0 6
GVL300K500DS 620 2145 950 1100 4 2 4
GVL400K500DS 620 2145 950 1100 4 4 2
GVL500KDS 620 2145 950 1100 4 6 0

パワーモジュールの積荷重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVPM50KD 62 330 580 780

UPSの重量および寸法

UPS定格 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
200 kW 550 1970 850 925
250 kW 588 1970 850 925
300 kW 626 1970 850 925
350 kW 664 1970 850 925
400 kW 702 1970 850 925
450 kW 740 1970 850 925
500 kW 778 1970 850 925

離隔距離

注記: 必要な離隔距離の寸法は、通気性と保守作業の目的でのみ表示しています。使用地域での追加要求事項については、使用地域の安全規格および基準を参照してください。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?