990-91377E-001

Technische Daten

Technische Daten für USV 200 kW

  Spannung (V) 380 400 415 440 480
Eingang Anschlüsse Einfacher Netzanschluss: Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Zweifacher Netzanschluss: Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Einfacher Netzanschluss: Vierleiter* (L1, L2, L3, N, G) oder
Dreileiter* (L1, L2, L3, G)
Zweifacher Netzanschluss: Dreileiter* (L1, L2, L3, G)
Eingangsspannungsbereich (V) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
Frequenz (Hz) 40-70
Nenneingangsstrom (A) 316 299 288 272 249
Mindest-Kurzschlusspegel Abhängig von vorgeschalteten Schutzmaßnahmen. Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen für IEC.
Maximaler Kurzschlusspegel 65 kA Icw
25 kA Icw mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kA Icw mit Schrank mit Eingang unten
45 kA Icc mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
Maximaler Eingangsstrom (A) 371 365 352 332 303
Eingangsstromgrenze (A) 371 370 366 342 313
Klirrfaktor (THDI) < 3 % bei 100 % Last
Eingangsleistungsfaktor > 0,99 bei Last > 25 %, 0,95 bei Last > 15 %
Schutz Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen
Sanftanlauf Einstellbar von 1–300 Sekunden
Bypass Anschlüsse Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, G)
Bypass-Spannungsbereich (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frequenz (Hz) 50 oder 60
Frequenzbereich (Hz) Programmierbar: ±1, ±3, ±10. Die Standardeinstellung ist ±3.
Bypass-Nennstrom (A) 312 297 286 270 247
Mindest-Kurzschlusspegel Abhängig von vorgeschalteten Schutzmaßnahmen. Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen für IEC.
Maximaler Kurzschlusspegel (drei Zyklen) 65 kA Icw
25 kA Icw mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kA Icw mit Schrank mit Eingang unten
45 kA Icc mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
65 kAIC
65 kAIC mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kAIC mit Schrank mit Eingang unten
45 kAIC mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
I2t Thyristorwert (A2s) 3,1 MA2s
Optionen für den Bypass-Rückspeiseschutz 1: Vorgeschaltete Installation eines Schalters mit Arbeitsstromauslöser, verbunden mit USV, ODER
2: Installation mit Wartungs-Bypass-Schrank ODER
3: Installation eines Rückspeiseschutzschalter-Kits in der USV.
Ausgang Anschlüsse* Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, G, GEC*)
Ausgangsspannungsregelung Symmetrische Last ± 1 %
Asymmetrische Last ± 3 %
Überlastfähigkeit

Normalbetrieb: 150 % für 1 Minute, 125 % für 10 Minuten, (110 % anhaltend*)
Batteriebetrieb: 125 % für 1 Minute
Bypass-Betrieb: 110 % anhaltend, 1600 % für 100 ms

Normalbetrieb: 150 % für 1 Minute, 125 % für 10 Minuten, (110 % anhaltend*)
Batteriebetrieb: 125 % für 1 Minute
Bypass-Betrieb: 125 % anhaltend, 1600 % für 100 ms

Dynamische Lastreaktion ± 5 % nach 2 ms, ± 1 % nach 50 ms
Ausgangsleistungsfaktor 1
Nennausgangsstrom (A) 304 289 278 262 241
Mindest-Kurzschlusspegel* Abhängig von vorgeschalteten Schutzmaßnahmen. Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen für IEC.
Maximaler Kurzschlusspegel* 65 kA Icw
25 kA Icw mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kA Icw mit Schrank mit Eingang unten
45 kA Icc mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
Kurzschlussfunktionen des Wechselrichterausgangs Im Zeitverlauf variabel. Siehe Grafik und Tabellenwerte unter Kurzschlussfunktionen des Wechselrichters (Bypass nicht verfügbar).
Ausgangsfrequenz (Hz) 50/60 (Sync/Bypass), 50/60 Hz +/- 0,1 % (Freilauf)
Synchronisierte Frequenzanpassung (Hz/s) Programmierbar: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Klirrfaktor (THDU) < 1 % für lineare Last, <5 % für nichtlineare Last
Klassifizierung der Ausgangsspannungsqualität (nach IEC/EN62040-3) VFI-SS-11
Last-Crestfactor 3
Last-Leistungsfaktor 0,5 kapazitiv bis 0,5 induktiv, ohne Leistungsherabsetzung
Batterie Ladeleistung in % der Ausgangsleistung 0–40 % Last: 80 %
100 % Last: 15 %
0–40 % Last: 80 %
100 % Last: 20 %
Maximale Ladeleistung (kW) 0–40 % Last: 160
100 % Last: 30
0–40 % Last: 160
100 % Last: 40
Batteriespannungsnennwert (VDC) 480 für 40 Blöcke
576 für 48 Blöcke
Optimale Nenn-Ladespannung (VDC) 545 für 40 Blöcke
654 für 48 Blöcke
Maximale Starkladespannung (VDC) 571 für 40 Blöcke
685 für 48 Blöcke
Temperaturausgleich (pro Zelle) -3,3 mV/°C für T ≥ 25 °C , 0 mV/°C für T < 25 °C
Spannung am Ende des Entladezyklus bei Volllast (VDC) 384
Spannung bei entladener Batterie (keine Last) (V Gleichstrom) 420
Batteriestrom bei Volllast und Nenn-Batteriespannung (A) 434
Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (A) 543
Ripple-Strom < 5 % C20 (5 Minuten Autonomiezeit)
Batterietest Manuell/automatisch (wählbar)
Maximaler Kurzschlusspegel 30 kA
HINWEIS: Die technischen Daten für Batterien beziehen sich auf VRLA-Batterien.

Technische Daten für USV 250 kW

  Spannung (V) 380 400 415 440 480
Eingang Anschlüsse Einfacher Netzanschluss: Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Zweifacher Netzanschluss: Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Einfacher Netzanschluss: Vierleiter* (L1, L2, L3, N, G) oder
Dreileiter* (L1, L2, L3, G)
Zweifacher Netzanschluss: Dreileiter* (L1, L2, L3, G)
Eingangsspannungsbereich (V) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
Frequenz (Hz) 40-70
Nenneingangsstrom (A) 395 374 360 340 311
Mindest-Kurzschlusspegel Abhängig von vorgeschalteten Schutzmaßnahmen. Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen für IEC.
Maximaler Kurzschlusspegel (drei Zyklen) 65 kA Icw
25 kA Icw mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kA Icw mit Schrank mit Eingang unten
45 kA Icc mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
Maximaler Eingangsstrom (A) 463 457 440 415 379
Eingangsstromgrenze (A) 463 463 458 427 392
Klirrfaktor (THDI) < 3 % bei 100 % Last
Eingangsleistungsfaktor > 0,99 bei Last > 25 %, 0,95 bei Last > 15 %
Schutz Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen
Sanftanlauf Einstellbar von 1–300 Sekunden
Bypass Anschlüsse Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, G)
Bypass-Spannungsbereich (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frequenz (Hz) 50 oder 60
Frequenzbereich (Hz) Programmierbar: ±1, ±3, ±10. Die Standardeinstellung ist ±3.
Bypass-Nennstrom (A) 390 371 357 337 309
Mindest-Kurzschlusspegel Abhängig von vorgeschalteten Schutzmaßnahmen. Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen für IEC.
Maximaler Kurzschlusspegel (drei Zyklen) 65 kA Icw
25 kA Icw mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kA Icw mit Schrank mit Eingang unten
45 kA Icc mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
65 kAIC
65 kAIC mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kAIC mit Schrank mit Eingang unten
45 kAIC mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
I2t Thyristorwert (A2s) 3,1 MA2s
Optionen für den Bypass-Rückspeiseschutz 1: Vorgeschaltete Installation eines Schalters mit Arbeitsstromauslöser, verbunden mit USV, ODER
2: Installation mit Wartungs-Bypass-Schrank ODER
3: Installation eines Rückspeiseschutzschalter-Kits in der USV.
Ausgang Anschlüsse* Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, G, GEC*)
Ausgangsspannungsregelung Symmetrische Last ± 1 %
Asymmetrische Last ± 3 %
Überlastfähigkeit

Normalbetrieb: 150 % für 1 Minute, 125 % für 10 Minuten, (110 % anhaltend*)
Batteriebetrieb: 125 % für 1 Minute
Bypass-Betrieb: 110 % anhaltend, 1600 % für 100 ms

Normalbetrieb: 150 % für 1 Minute, 125 % für 10 Minuten, (110 % anhaltend*)
Batteriebetrieb: 125 % für 1 Minute
Bypass-Betrieb: 125 % anhaltend, 1600 % für 100 ms

Dynamische Lastreaktion ± 5 % nach 2 ms, ± 1 % nach 50 ms
Ausgangsleistungsfaktor 1
Nennausgangsstrom (A) 380 361 348 328 301
Mindest-Kurzschlusspegel* Abhängig von vorgeschalteten Schutzmaßnahmen. Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen für IEC.
Maximaler Kurzschlusspegel* 65 kA Icw
25 kA Icw mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kA Icw mit Schrank mit Eingang unten
45 kA Icc mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
Kurzschlussfunktionen des Wechselrichterausgangs Im Zeitverlauf variabel. Siehe Grafik und Tabellenwerte unter Kurzschlussfunktionen des Wechselrichters (Bypass nicht verfügbar).
Ausgangsfrequenz (Hz) 50/60 (Sync/Bypass), 50/60 Hz +/- 0,1 % (Freilauf)
Synchronisierte Frequenzanpassung (Hz/s) Programmierbar: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Klirrfaktor (THDU) < 1 % für lineare Last, <5 % für nichtlineare Last
Klassifizierung der Ausgangsspannungsqualität (nach IEC/EN62040-3) VFI-SS-11
Last-Crestfactor 3
Last-Leistungsfaktor 0,5 kapazitiv bis 0,5 induktiv, ohne Leistungsherabsetzung
Batterie Ladeleistung in % der Ausgangsleistung 0–40 % Last: 80 %
100 % Last: 15 %
0–40 % Last: 80 %
100 % Last: 20 %
Maximale Ladeleistung (kW) 0–40 % Last: 200
100 % Last: 37.5
0–40 % Last: 200
100 % Last: 50
Batteriespannungsnennwert (VDC) 480 für 40 Blöcke
576 für 48 Blöcke
Optimale Nenn-Ladespannung (VDC) 545 für 40 Blöcke
654 für 48 Blöcke
Maximale Starkladespannung (VDC) 571 für 40 Blöcke
685 für 48 Blöcke
Temperaturausgleich (pro Zelle) -3,3 mV/°C für T ≥ 25 °C , 0 mV/°C für T < 25 °C
Spannung am Ende des Entladezyklus bei Volllast (VDC) 384
Spannung bei entladener Batterie (keine Last) (V Gleichstrom) 420
Batteriestrom bei Volllast und Nenn-Batteriespannung (A) 543
Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (A) 678
Ripple-Strom < 5 % C20 (5 Minuten Autonomiezeit)
Batterietest Manuell/automatisch (wählbar)
Maximaler Kurzschlusspegel 30 kA
HINWEIS: Die technischen Daten für Batterien beziehen sich auf VRLA-Batterien.

Technische Daten für USV 300 kW

  Spannung (V) 380 400 415 440 480
Eingang Anschlüsse Einfacher Netzanschluss: Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Zweifacher Netzanschluss: Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Einfacher Netzanschluss: Vierleiter* (L1, L2, L3, N, G) oder
Dreileiter* (L1, L2, L3, G)
Zweifacher Netzanschluss: Dreileiter* (L1, L2, L3, G)
Eingangsspannungsbereich (V) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
Frequenz (Hz) 40-70
Nenneingangsstrom (A) 474 449 432 408 373
Mindest-Kurzschlusspegel Abhängig von vorgeschalteten Schutzmaßnahmen. Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen für IEC.
Maximaler Kurzschlusspegel (drei Zyklen) 65 kA Icw
25 kA Icw mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kA Icw mit Schrank mit Eingang unten
45 kA Icc mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
Maximaler Eingangsstrom (A) 555 548 528 498 455
Eingangsstromgrenze (A) 555 555 549 513 470
Klirrfaktor (THDI) < 3 % bei 100 % Last
Eingangsleistungsfaktor > 0,99 bei Last > 25 %, 0,95 bei Last > 15 %
Schutz Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen
Sanftanlauf Einstellbar von 1–300 Sekunden
Bypass Anschlüsse Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, G)
Bypass-Spannungsbereich (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frequenz (Hz) 50 oder 60
Frequenzbereich (Hz) Programmierbar: ±1, ±3, ±10. Die Standardeinstellung ist ±3.
Bypass-Nennstrom (A) 468 445 429 404 371
Mindest-Kurzschlusspegel Abhängig von vorgeschalteten Schutzmaßnahmen. Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen für IEC.
Maximaler Kurzschlusspegel (drei Zyklen) 65 kA Icw
25 kA Icw mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kA Icw mit Schrank mit Eingang unten
45 kA Icc mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
65 kAIC
65 kAIC mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kAIC mit Schrank mit Eingang unten
45 kAIC mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
I2t Thyristorwert (A2s) 3,1 MA2s
Optionen für den Bypass-Rückspeiseschutz 1: Vorgeschaltete Installation eines Schalters mit Arbeitsstromauslöser, verbunden mit USV, ODER
2: Installation mit Wartungs-Bypass-Schrank ODER
3: Installation eines Rückspeiseschutzschalter-Kits in der USV.
Ausgang Anschlüsse* Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, G, GEC*)
Ausgangsspannungsregelung Symmetrische Last ± 1 %
Asymmetrische Last ± 3 %
Überlastfähigkeit

Normalbetrieb: 150 % für 1 Minute, 125 % für 10 Minuten, (110 % anhaltend*)
Batteriebetrieb: 125 % für 1 Minute
Bypass-Betrieb: 110 % anhaltend, 1600 % für 100 ms

Normalbetrieb: 150 % für 1 Minute, 125 % für 10 Minuten, (110 % anhaltend*)
Batteriebetrieb: 125 % für 1 Minute
Bypass-Betrieb: 125 % anhaltend, 1600 % für 100 ms

Dynamische Lastreaktion ± 5 % nach 2 ms, ± 1 % nach 50 ms
Ausgangsleistungsfaktor 1
Nennausgangsstrom (A) 456 433 417 394 361
Mindest-Kurzschlusspegel* Abhängig von vorgeschalteten Schutzmaßnahmen. Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen für IEC.
Maximaler Kurzschlusspegel* 65 kA Icw
25 kA Icw mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kA Icw mit Schrank mit Eingang unten
45 kA Icc mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
Kurzschlussfunktionen des Wechselrichterausgangs Im Zeitverlauf variabel. Siehe Grafik und Tabellenwerte unter Kurzschlussfunktionen des Wechselrichters (Bypass nicht verfügbar).
Ausgangsfrequenz (Hz) 50/60 (Sync/Bypass), 50/60 Hz +/- 0,1 % (Freilauf)
Synchronisierte Frequenzanpassung (Hz/s) Programmierbar: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Klirrfaktor (THDU) < 1 % für lineare Last, <5 % für nichtlineare Last
Klassifizierung der Ausgangsspannungsqualität (nach IEC/EN62040-3) VFI-SS-11
Last-Crestfactor 3
Last-Leistungsfaktor 0,5 kapazitiv bis 0,5 induktiv, ohne Leistungsherabsetzung
Batterie Ladeleistung in % der Ausgangsleistung 0–40 % Last: 80 %
100 % Last: 15 %
0–40 % Last: 80 %
100 % Last: 20 %
Maximale Ladeleistung (kW) 0–40 % Last: 240
100 % Last: 45
0–40 % Last: 240
100 % Last: 60
Batteriespannungsnennwert (VDC) 480 für 40 Blöcke
576 für 48 Blöcke
Optimale Nenn-Ladespannung (VDC) 545 für 40 Blöcke
654 für 48 Blöcke
Maximale Starkladespannung (VDC) 571 für 40 Blöcke
685 für 48 Blöcke
Temperaturausgleich (pro Zelle) -3,3 mV/°C für T ≥ 25 °C , 0 mV/°C für T < 25 °C
Spannung am Ende des Entladezyklus bei Volllast (VDC) 384
Spannung bei entladener Batterie (keine Last) (V Gleichstrom) 420
Batteriestrom bei Volllast und Nenn-Batteriespannung (A) 651
Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (A) 814
Ripple-Strom < 5 % C20 (5 Minuten Autonomiezeit)
Batterietest Manuell/automatisch (wählbar)
Maximaler Kurzschlusspegel 30 kA
HINWEIS: Die technischen Daten für Batterien beziehen sich auf VRLA-Batterien.

Technische Daten für USV 350 kW

  Spannung (V) 380 400 415 440 480
Eingang Anschlüsse Einfacher Netzanschluss: Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Zweifacher Netzanschluss: Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Einfacher Netzanschluss: Vierleiter* (L1, L2, L3, N, G) oder
Dreileiter* (L1, L2, L3, G)
Zweifacher Netzanschluss: Dreileiter* (L1, L2, L3, G)
Eingangsspannungsbereich (V) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
Frequenz (Hz) 40-70
Nenneingangsstrom (A) 553 524 505 476 435
Mindest-Kurzschlusspegel Abhängig von vorgeschalteten Schutzmaßnahmen. Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen für IEC.
Maximaler Kurzschlusspegel (drei Zyklen) 65 kA Icw
25 kA Icw mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kA Icw mit Schrank mit Eingang unten
45 kA Icc mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
Maximaler Eingangsstrom (A) 648 640 616 581 531
Eingangsstromgrenze (A) 648 648 641 598 548
Klirrfaktor (THDI) < 3 % bei 100 % Last
Eingangsleistungsfaktor > 0,99 bei Last > 25 %, 0,95 bei Last > 15 %
Schutz Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen
Sanftanlauf Einstellbar von 1–300 Sekunden
Bypass Anschlüsse Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, G)
Bypass-Spannungsbereich (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frequenz (Hz) 50 oder 60
Frequenzbereich (Hz) Programmierbar: ±1, ±3, ±10. Die Standardeinstellung ist ±3.
Bypass-Nennstrom (A) 546 519 500 472 432
Mindest-Kurzschlusspegel Abhängig von vorgeschalteten Schutzmaßnahmen. Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen für IEC.
Maximaler Kurzschlusspegel (drei Zyklen) 65 kA Icw
25 kA Icw mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kA Icw mit Schrank mit Eingang unten
45 kA Icc mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
65 kAIC
65 kAIC mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kAIC mit Schrank mit Eingang unten
45 kAIC mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
I2t Thyristorwert (A2s) 3,1 MA2s
Optionen für den Bypass-Rückspeiseschutz 1: Vorgeschaltete Installation eines Schalters mit Arbeitsstromauslöser, verbunden mit USV, ODER
2: Installation mit Wartungs-Bypass-Schrank ODER
3: Installation eines Rückspeiseschutzschalter-Kits in der USV.
Ausgang Anschlüsse* Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, G, GEC*)
Ausgangsspannungsregelung Symmetrische Last ± 1 %
Asymmetrische Last ± 3 %
Überlastfähigkeit

Normalbetrieb: 150 % für 1 Minute, 125 % für 10 Minuten, (110 % anhaltend*)
Batteriebetrieb: 125 % für 1 Minute
Bypass-Betrieb: 110 % anhaltend, 1600 % für 100 ms

Normalbetrieb: 150 % für 1 Minute, 125 % für 10 Minuten, (110 % anhaltend*)
Batteriebetrieb: 125 % für 1 Minute
Bypass-Betrieb: 125 % anhaltend, 1600 % für 100 ms

Dynamische Lastreaktion ± 5 % nach 2 ms, ± 1 % nach 50 ms
Ausgangsleistungsfaktor 1
Nennausgangsstrom (A) 532 505 487 459 421
Mindest-Kurzschlusspegel* Abhängig von vorgeschalteten Schutzmaßnahmen. Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen für IEC.
Maximaler Kurzschlusspegel* 65 kA Icw
25 kA Icw mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kA Icw mit Schrank mit Eingang unten
45 kA Icc mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
Kurzschlussfunktionen des Wechselrichterausgangs Im Zeitverlauf variabel. Siehe Grafik und Tabellenwerte unter Kurzschlussfunktionen des Wechselrichters (Bypass nicht verfügbar).
Ausgangsfrequenz (Hz) 50/60 (Sync/Bypass), 50/60 Hz +/- 0,1 % (Freilauf)
Synchronisierte Frequenzanpassung (Hz/s) Programmierbar: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Klirrfaktor (THDU) < 1 % für lineare Last, <5 % für nichtlineare Last
Klassifizierung der Ausgangsspannungsqualität (nach IEC/EN62040-3) VFI-SS-11
Last-Crestfactor 3
Last-Leistungsfaktor 0,5 kapazitiv bis 0,5 induktiv, ohne Leistungsherabsetzung
Batterie Ladeleistung in % der Ausgangsleistung 0–40 % Last: 80 %
100 % Last: 15 %
0–40 % Last: 80 %
100 % Last: 20 %
Maximale Ladeleistung (kW) 0–40 % Last: 280
100 % Last: 52.5
0–40 % Last: 280
100 % Last: 70
Batteriespannungsnennwert (VDC) 480 für 40 Blöcke
576 für 48 Blöcke
Optimale Nenn-Ladespannung (VDC) 545 für 40 Blöcke
654 für 48 Blöcke
Maximale Starkladespannung (VDC) 571 für 40 Blöcke
685 für 48 Blöcke
Temperaturausgleich (pro Zelle) -3,3 mV/°C für T ≥ 25 °C , 0 mV/°C für T < 25 °C
Spannung am Ende des Entladezyklus bei Volllast (VDC) 384
Spannung bei entladener Batterie (keine Last) (V Gleichstrom) 420
Batteriestrom bei Volllast und Nenn-Batteriespannung (A) 760
Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (A) 949
Ripple-Strom < 5 % C20 (5 Minuten Autonomiezeit)
Batterietest Manuell/automatisch (wählbar)
Maximaler Kurzschlusspegel 30 kA
HINWEIS: Die technischen Daten für Batterien beziehen sich auf VRLA-Batterien.

Technische Daten für USV 400 kW

  Spannung (V) 380 400 415 440 480
Eingang Anschlüsse Einfacher Netzanschluss: Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Zweifacher Netzanschluss: Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Einfacher Netzanschluss: Vierleiter* (L1, L2, L3, N, G) oder
Dreileiter* (L1, L2, L3, G)
Zweifacher Netzanschluss: Dreileiter* (L1, L2, L3, G)
Eingangsspannungsbereich (V) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
Frequenz (Hz) 40-70
Nenneingangsstrom (A) 632 599 577 544 497
Mindest-Kurzschlusspegel Abhängig von vorgeschalteten Schutzmaßnahmen. Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen für IEC.
Maximaler Kurzschlusspegel (drei Zyklen) 65 kA Icw
25 kA Icw mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kA Icw mit Schrank mit Eingang unten
45 kA Icc mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
Maximaler Eingangsstrom (A) 740 731 704 664 607
Eingangsstromgrenze (A) 740 740 732 683 626
Klirrfaktor (THDI) < 3 % bei 100 % Last
Eingangsleistungsfaktor > 0,99 bei Last > 25 %, 0,95 bei Last > 15 %
Schutz Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen
Sanftanlauf Einstellbar von 1–300 Sekunden
Bypass Anschlüsse Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, G)
Bypass-Spannungsbereich (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frequenz (Hz) 50 oder 60
Frequenzbereich (Hz) Programmierbar: ±1, ±3, ±10. Die Standardeinstellung ist ±3.
Bypass-Nennstrom (A) 624 593 572 539 494
Mindest-Kurzschlusspegel Abhängig von vorgeschalteten Schutzmaßnahmen. Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen für IEC.
Maximaler Kurzschlusspegel (drei Zyklen) 65 kA Icw
25 kA Icw mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kA Icw mit Schrank mit Eingang unten
45 kA Icc mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
65 kAIC
65 kAIC mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kAIC mit Schrank mit Eingang unten
45 kAIC mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
I2t Thyristorwert (A2s) 3,1 MA2s
Optionen für den Bypass-Rückspeiseschutz 1: Vorgeschaltete Installation eines Schalters mit Arbeitsstromauslöser, verbunden mit USV, ODER
2: Installation mit Wartungs-Bypass-Schrank ODER
3: Installation eines Rückspeiseschutzschalter-Kits in der USV.
Ausgang Anschlüsse* Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, G, GEC*)
Ausgangsspannungsregelung Symmetrische Last ± 1 %
Asymmetrische Last ± 3 %
Überlastfähigkeit

Normalbetrieb: 150 % für 1 Minute, 125 % für 10 Minuten, (110 % anhaltend*)
Batteriebetrieb: 125 % für 1 Minute
Bypass-Betrieb: 110 % anhaltend, 1600 % für 100 ms

Normalbetrieb: 150 % für 1 Minute, 125 % für 10 Minuten, (110 % anhaltend*)
Batteriebetrieb: 125 % für 1 Minute
Bypass-Betrieb: 125 % anhaltend, 1600 % für 100 ms

Dynamische Lastreaktion ± 5 % nach 2 ms, ± 1 % nach 50 ms
Ausgangsleistungsfaktor 1
Nennausgangsstrom (A) 608 577 556 525 481
Mindest-Kurzschlusspegel* Abhängig von vorgeschalteten Schutzmaßnahmen. Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen für IEC.
Maximaler Kurzschlusspegel* 65 kA Icw
25 kA Icw mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kA Icw mit Schrank mit Eingang unten
45 kA Icc mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
Kurzschlussfunktionen des Wechselrichterausgangs Im Zeitverlauf variabel. Siehe Grafik und Tabellenwerte unter Kurzschlussfunktionen des Wechselrichters (Bypass nicht verfügbar).
Ausgangsfrequenz (Hz) 50/60 (Sync/Bypass), 50/60 Hz +/- 0,1 % (Freilauf)
Synchronisierte Frequenzanpassung (Hz/s) Programmierbar: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Klirrfaktor (THDU) < 1 % für lineare Last, <5 % für nichtlineare Last
Klassifizierung der Ausgangsspannungsqualität (nach IEC/EN62040-3) VFI-SS-11
Last-Crestfactor 3
Last-Leistungsfaktor 0,5 kapazitiv bis 0,5 induktiv, ohne Leistungsherabsetzung
Batterie Ladeleistung in % der Ausgangsleistung 0–40 % Last: 80 %
100 % Last: 15 %
0–40 % Last: 80 %
100 % Last: 20 %
Maximale Ladeleistung (kW) 0–40 % Last: 320
100 % Last: 60
0–40 % Last: 320
100 % Last: 80
Batteriespannungsnennwert (VDC) 480 für 40 Blöcke
576 für 48 Blöcke
Optimale Nenn-Ladespannung (VDC) 545 für 40 Blöcke
654 für 48 Blöcke
Maximale Starkladespannung (VDC) 571 für 40 Blöcke
685 für 48 Blöcke
Temperaturausgleich (pro Zelle) -3,3 mV/°C für T ≥ 25 °C , 0 mV/°C für T < 25 °C
Spannung am Ende des Entladezyklus bei Volllast (VDC) 384
Spannung bei entladener Batterie (keine Last) (V Gleichstrom) 420
Batteriestrom bei Volllast und Nenn-Batteriespannung (A) 868
Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (A) 1085
Ripple-Strom < 5 % C20 (5 Minuten Autonomiezeit)
Batterietest Manuell/automatisch (wählbar)
Maximaler Kurzschlusspegel 30 kA
HINWEIS: Die technischen Daten für Batterien beziehen sich auf VRLA-Batterien.

Technische Daten für USV 450 kW

  Spannung (V) 380 400 415 440 480
Eingang Anschlüsse Einfacher Netzanschluss: Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Zweifacher Netzanschluss: Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Einfacher Netzanschluss: Vierleiter* (L1, L2, L3, N, G) oder
Dreileiter* (L1, L2, L3, G)
Zweifacher Netzanschluss: Dreileiter* (L1, L2, L3, G)
Eingangsspannungsbereich (V) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
Frequenz (Hz) 40-70
Nenneingangsstrom (A) 711 674 649 612 559
Mindest-Kurzschlusspegel Abhängig von vorgeschalteten Schutzmaßnahmen. Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen für IEC.
Maximaler Kurzschlusspegel (drei Zyklen) 65 kA Icw
25 kA Icw mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kA Icw mit Schrank mit Eingang unten
45 kA Icc mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
Maximaler Eingangsstrom (A) 833 822 792 747 682
Eingangsstromgrenze (A) 833 833 824 769 705
Klirrfaktor (THDI) < 3 % bei 100 % Last
Eingangsleistungsfaktor > 0,99 bei Last > 25 %, 0,95 bei Last > 15 %
Schutz Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen
Sanftanlauf Einstellbar von 1–300 Sekunden
Bypass Anschlüsse Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, G)
Bypass-Spannungsbereich (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frequenz (Hz) 50 oder 60
Frequenzbereich (Hz) Programmierbar: ±1, ±3, ±10. Die Standardeinstellung ist ±3.
Bypass-Nennstrom (A) 702 667 643 607 556
Mindest-Kurzschlusspegel Abhängig von vorgeschalteten Schutzmaßnahmen. Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen für IEC.
Maximaler Kurzschlusspegel (drei Zyklen) 65 kA Icw
25 kA Icw mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kA Icw mit Schrank mit Eingang unten
45 kA Icc mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
65 kAIC
65 kAIC mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kAIC mit Schrank mit Eingang unten
45 kAIC mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
I2t Thyristorwert (A2s) 3,1 MA2s
Optionen für den Bypass-Rückspeiseschutz 1: Vorgeschaltete Installation eines Schalters mit Arbeitsstromauslöser, verbunden mit USV, ODER
2: Installation mit Wartungs-Bypass-Schrank ODER
3: Installation eines Rückspeiseschutzschalter-Kits in der USV.
Ausgang Anschlüsse* Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, G, GEC*)
Ausgangsspannungsregelung Symmetrische Last ± 1 %
Asymmetrische Last ± 3 %
Überlastfähigkeit

Normalbetrieb: 150 % für 1 Minute, 125 % für 10 Minuten, (110 % anhaltend*)
Batteriebetrieb: 125 % für 1 Minute
Bypass-Betrieb: 110 % anhaltend, 1600 % für 100 ms

Normalbetrieb: 150 % für 1 Minute, 125 % für 10 Minuten, (110 % anhaltend*)
Batteriebetrieb: 125 % für 1 Minute
Bypass-Betrieb: 125 % anhaltend, 1600 % für 100 ms

Dynamische Lastreaktion ± 5 % nach 2 ms, ± 1 % nach 50 ms
Ausgangsleistungsfaktor 1
Nennausgangsstrom (A) 684 650 626 590 541
Mindest-Kurzschlusspegel* Abhängig von vorgeschalteten Schutzmaßnahmen. Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen für IEC.
Maximaler Kurzschlusspegel* 65 kA Icw
25 kA Icw mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kA Icw mit Schrank mit Eingang unten
45 kA Icc mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
Kurzschlussfunktionen des Wechselrichterausgangs Im Zeitverlauf variabel. Siehe Grafik und Tabellenwerte unter Kurzschlussfunktionen des Wechselrichters (Bypass nicht verfügbar).
Ausgangsfrequenz (Hz) 50/60 (Sync/Bypass), 50/60 Hz +/- 0,1 % (Freilauf)
Synchronisierte Frequenzanpassung (Hz/s) Programmierbar: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Klirrfaktor (THDU) < 1 % für lineare Last, <5 % für nichtlineare Last
Klassifizierung der Ausgangsspannungsqualität (nach IEC/EN62040-3) VFI-SS-11
Last-Crestfactor 3
Last-Leistungsfaktor 0,5 kapazitiv bis 0,5 induktiv, ohne Leistungsherabsetzung
Batterie Ladeleistung in % der Ausgangsleistung 0–40 % Last: 80 %
100 % Last: 15 %
0–40 % Last: 80 %
100 % Last: 20 %
Maximale Ladeleistung (kW) 0–40 % Last: 360
100 % Last: 67.5
0–40 % Last: 360
100 % Last: 90
Batteriespannungsnennwert (VDC) 480 für 40 Blöcke
576 für 48 Blöcke
Optimale Nenn-Ladespannung (VDC) 545 für 40 Blöcke
654 für 48 Blöcke
Maximale Starkladespannung (VDC) 571 für 40 Blöcke
685 für 48 Blöcke
Temperaturausgleich (pro Zelle) -3,3 mV/°C für T ≥ 25 °C , 0 mV/°C für T < 25 °C
Spannung am Ende des Entladezyklus bei Volllast (VDC) 384
Spannung bei entladener Batterie (keine Last) (V Gleichstrom) 420
Batteriestrom bei Volllast und Nenn-Batteriespannung (A) 977
Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (A) 1221
Ripple-Strom < 5 % C20 (5 Minuten Autonomiezeit)
Batterietest Manuell/automatisch (wählbar)
Maximaler Kurzschlusspegel 30 kA
HINWEIS: Die technischen Daten für Batterien beziehen sich auf VRLA-Batterien.

Technische Daten für USV 500 kW

  Spannung (V) 380 400 415 440 480
Eingang Anschlüsse Einfacher Netzanschluss: Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Zweifacher Netzanschluss: Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Einfacher Netzanschluss: Vierleiter* (L1, L2, L3, N, G) oder
Dreileiter* (L1, L2, L3, G)
Zweifacher Netzanschluss: Dreileiter* (L1, L2, L3, G)
Eingangsspannungsbereich (V) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
Frequenz (Hz) 40-70
Nenneingangsstrom (A) 790 749 721 680 621
Mindest-Kurzschlusspegel Abhängig von vorgeschalteten Schutzmaßnahmen. Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen für IEC.
Maximaler Kurzschlusspegel (drei Zyklen) 65 kA Icw
25 kA Icw mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kA Icw mit Schrank mit Eingang unten
45 kA Icc mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
Maximaler Eingangsstrom (A) 925 914 880 830 758
Eingangsstromgrenze (A) 925 925 915 854 783
Klirrfaktor (THDI) < 3 % bei 100 % Last
Eingangsleistungsfaktor > 0,99 bei Last > 25 %, 0,95 bei Last > 15 %
Schutz Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen
Sanftanlauf Einstellbar von 1–300 Sekunden
Bypass Anschlüsse Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, G)
Bypass-Spannungsbereich (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frequenz (Hz) 50 oder 60
Frequenzbereich (Hz) Programmierbar: ±1, ±3, ±10. Die Standardeinstellung ist ±3.
Bypass-Nennstrom (A) 780 741 715 674 618
Mindest-Kurzschlusspegel Abhängig von vorgeschalteten Schutzmaßnahmen. Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen für IEC.
Maximaler Kurzschlusspegel (drei Zyklen) 65 kA Icw
25 kA Icw mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kA Icw mit Schrank mit Eingang unten
45 kA Icc mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
65 kAIC
65 kAIC mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kAIC mit Schrank mit Eingang unten
45 kAIC mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
I2t Thyristorwert (A2s) 3,1 MA2s
Optionen für den Bypass-Rückspeiseschutz 1: Vorgeschaltete Installation eines Schalters mit Arbeitsstromauslöser, verbunden mit USV, ODER
2: Installation mit Wartungs-Bypass-Schrank ODER
3: Installation eines Rückspeiseschutzschalter-Kits in der USV.
Ausgang Anschlüsse* Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, PE)
Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) oder
Dreileiter (L1, L2, L3, G, GEC*)
Ausgangsspannungsregelung Symmetrische Last ± 1 %
Asymmetrische Last ± 3 %
Überlastfähigkeit

Normalbetrieb: 150 % für 1 Minute, 125 % für 10 Minuten, (110 % anhaltend*)
Batteriebetrieb: 125 % für 1 Minute
Bypass-Betrieb: 110 % anhaltend, 1600 % für 100 ms

Normalbetrieb: 150 % für 1 Minute, 125 % für 10 Minuten, (110 % anhaltend*)
Batteriebetrieb: 125 % für 1 Minute
Bypass-Betrieb: 125 % anhaltend, 1600 % für 100 ms

Dynamische Lastreaktion ± 5 % nach 2 ms, ± 1 % nach 50 ms
Ausgangsleistungsfaktor 1
Nennausgangsstrom (A) 760 722 696 656 601
Mindest-Kurzschlusspegel* Abhängig von vorgeschalteten Schutzmaßnahmen. Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen für IEC.
Maximaler Kurzschlusspegel* 65 kA Icw
25 kA Icw mit Wartungs-Bypass-Schrank
45 kA Icw mit Schrank mit Eingang unten
45 kA Icc mit in der USV installiertem Rückspeiseschutzschalter-Kit
Kurzschlussfunktionen des Wechselrichterausgangs Im Zeitverlauf variabel. Siehe Grafik und Tabellenwerte unter Kurzschlussfunktionen des Wechselrichters (Bypass nicht verfügbar).
Ausgangsfrequenz (Hz) 50/60 (Sync/Bypass), 50/60 Hz +/- 0,1 % (Freilauf)
Synchronisierte Frequenzanpassung (Hz/s) Programmierbar: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Klirrfaktor (THDU) < 1 % für lineare Last, <5 % für nichtlineare Last
Klassifizierung der Ausgangsspannungsqualität (nach IEC/EN62040-3) VFI-SS-11
Last-Crestfactor 3
Last-Leistungsfaktor 0,5 kapazitiv bis 0,5 induktiv, ohne Leistungsherabsetzung
Batterie Ladeleistung in % der Ausgangsleistung 0–40 % Last: 80 %
100 % Last: 15 %
0–40 % Last: 80 %
100 % Last: 20 %
Maximale Ladeleistung (kW) 0–40 % Last: 400
100 % Last: 75
0–40 % Last: 400
100 % Last: 100
Batteriespannungsnennwert (VDC) 480 für 40 Blöcke
576 für 48 Blöcke
Optimale Nenn-Ladespannung (VDC) 545 für 40 Blöcke
654 für 48 Blöcke
Maximale Starkladespannung (VDC) 571 für 40 Blöcke
685 für 48 Blöcke
Temperaturausgleich (pro Zelle) -3,3 mV/°C für T ≥ 25 °C , 0 mV/°C für T < 25 °C
Spannung am Ende des Entladezyklus bei Volllast (VDC) 384
Spannung bei entladener Batterie (keine Last) (V Gleichstrom) 420
Batteriestrom bei Volllast und Nenn-Batteriespannung (A) 1085
Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (A) 1356
Ripple-Strom < 5 % C20 (5 Minuten Autonomiezeit)
Batterietest Manuell/automatisch (wählbar)
Maximaler Kurzschlusspegel 30 kA
HINWEIS: Die technischen Daten für Batterien beziehen sich auf VRLA-Batterien.

Überspannungsschutzvorrichtung (SPD)

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Diese USV ist OVCII-konform (Überspannungskategorie Klasse II). Diese USV darf nur in einer OVCII-konformen Umgebung installiert werden.
  • Bei Installation der USV in einer Umgebung mit höherer OVC-Auslegung als II ist eine Überspannungsschutzvorrichtung (SPD, Surge Protection Device) im der USV vorgeschalteten Bereich zu installieren, um die Überspannungskategorie auf OVCII zu reduzieren.
  • Die SPD muss eine Statusanzeige enthalten, die dem Benutzer anzeigt, ob die SPD betriebsbereit ist oder nicht mehr bestimmungsgemäß funktioniert. Die Statusanzeige kann optisch und/oder akustisch sein und/oder über eine Remote-Signalfunktion und/oder einen Ausgangskontakt gemäß IEC 62040-1 verfügen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.

Anforderungen für die Überspannungsschutzvorrichtung

Wählen Sie eine Überspannungsschutzvorrichtung, die die folgenden Anforderungen erfüllt:

Klasse Typ 2
Nennspannung (Ur) 230/400 V, 277/480 V
Spannungsschutzniveau (Up) < 2,5 kV
Kurzschlussleistung (Isccr)* Je nach Installation voraussichtlicher Kurzschlusspegel
Erdungsanlage* TN-S, TT, IT, TN-C
Pole 3P/4P je nach Erdungskonfiguration
Normen IEC 61643-11/UL 1449
Überwachung Ja

Vor- und nachgeschaltete Schutzvorrichtungen für IEC

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
  • Die Auslösezeit der Schalter darf maximal 60 ms betragen.
  • Für die Schalter müssen die Werte für die unverzügliche Überbrückung gemäß der nachstehenden Tabelle eingestellt werden.
  • Es müssen Schalter für den Eingang (Eingangsschalter UIB) und den Bypass (Eingangsschalter für statischen Bypass SSIB) installiert werden.
  • Für Parallelsysteme mit drei oder mehr USV-Systemen: Es müssen Schalter für den Ausgang (Ausgangsschalter UOB) jeder USV installiert werden. Der Ausgangsschalter (UOB) ist ebenso ausgelegt wie der Eingangsschalter für statischen Bypass (SSIB).
  • Live Swap wird nicht unterstützt für >65-kAbf-Installationen, bei denen strombegrenzende Trennvorrichtungen zum Schutz der USV eingesetzt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.

Schneider Electric behält sich das Recht vor, das Live-Swap-Etikett von der Vorderseite des Produkts zu entfernen, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind.

HINWEIS: Für lokale Richtlinien, die 4-polige Schutzschalter erfordern: Wenn erwartet wird, dass der Neutralleiter aufgrund der netzneutralen nichtlinearen Last einen hohen Strom führt, müssen die Spezifikationen des Schalters dem erwarteten Neutralleiterstrom entsprechen.

Die Größe der Bypass-/Ausgangsschalter wird anhand des Nennstroms +10 % festgelegt. Dies dient dazu, entweder eine niedrige Netzspannung oder eine Längenabweichung zwischen parallelen USV-Systemen auszugleichen. Die Größe der Batterieschalter wird anhand der Spannung bei entladener Batterie dimensioniert; dies wurde definiert als 380 V Gleichstrom.

Vorgeschalteter Schutz für IEC und voraussichtliche minimale Phase-Erde-Kurzschlüsse an den Eingangs-/Bypass-Klemmen der USV

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die vorgeschaltete Überstromschutzvorrichtung (und ihre Einstellungen) muss so bemessen sein, dass im Falle eines Kurzschlusses zwischen der Eingangs-/Bypass-Phase und dem USV-Gehäuse eine Abschaltzeit von höchstens 0,2 Sekunden gewährleistet ist.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
Die Einhaltung der Vorschriften ist durch die Verwendung des empfohlenen Schalters (und seiner Einstellungen) aus der nachstehenden Tabelle gewährleistet.

Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen für IEC

IkPh-PE ist der voraussichtliche Mindestkurzschlussstrom zwischen Phase und Erde, der an den Eingangs-/Bypass-Klemmen der USV erforderlich ist. Der Wert für IkPh-PE in der Tabelle bezieht sich auf die empfohlene Schutzeinrichtung.

USV-Werte 200 kW
  Eingang Bypass/Ausgang Batterie
IkPh-PE (kA) 5 4,5 NA
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380-440
Schaltertyp

ComPacT NSX 400H MicroLogic 2.0 (3P: C4032D400, 4P: C4042D400)

ComPacT NS 630S DC TM-D (C634TM630D)
In/Auslöseeinheit 400 400 400 400 400 400 400 400 360
Io 400 400 360 360 360 360 320 320
Ir-Einstellung 0,93 0,92 0,98 0,93 0,95 0,9 0,98 0,93 0,9
Ir 372 368 353 335 342 324 314 298 567
Isd < 10 x Ir < 10 x Ir < 10 x Ir < 10 x Ir 10 x Ir 10 x Ir 10 x Ir 10 x Ir < 10 x Ir
USV-Werte 250 kW
  Eingang Bypass/Ausgang Batterie
IkPh-PE (kA) 6 6 NA
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380-440
Schaltertyp ComPacT NSX 630H MicroLogic 2.0 (3P: C6332D630, 4P: C6342D630) ComPacT NSX 400H MicroLogic 2.0
(3P: C4032D400, 4P: C4042D400)
MasterPacT NW10HDC-D MicroLogic 1.0 DC (48649+65272)
In/Auslöseeinheit 630 630 630 630 630 630 400 400 1000
Io 500 500 450 450 450 450 400 400
Ir-Einstellung 0,93 0,92 0,98 0,93 0,95 0,9 0,98 0,93
Ir 465 460 441 418 428 405 392 372 1000
Isd < 10 x Ir < 10 x Ir < 10 x Ir < 10 x Ir 10 x Ir 10 x Ir 10 x Ir 10 x Ir 1500
USV-Werte 300 kW
  Eingang Bypass/Ausgang Batterie
IkPh-PE (kA) 7,5 7 NA
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380-440
Schaltertyp ComPacT NSX 630H MicroLogic 2.0 (3P: C6332D630, 4P: C6342D630) MasterPacT NW10HDC-D MicroLogic 1.0 DC (48649+65272)
In/Auslöseeinheit 630 630 630 630 630 630 630 630 1000
Io 570 570 570 500 570 500 500 450
Ir-Einstellung 0,98 0,97 0,93 1 0,9 0,98 0,94 1
Ir 559 553 530 500 513 490 470 450 1000
Isd < 10 x Ir < 10 x Ir < 10 x Ir < 10 x Ir 10 x Ir 10 x Ir 10 x Ir 10 x Ir < 10 x Ir
USV-Werte 350 kW
  Eingang Bypass/Ausgang Batterie
IkPh-PE (kA) 8,5 8 NA
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380-440
Schaltertyp ComPacT NS800H MicroLogic 5.0 (3P: 33553, 4P: 33556) ComPacT NSX 630H MicroLogic 2.0 (3P: C6332D630, 4P: C6342D630) MasterPacT NW10HDC-D MicroLogic 1.0 DC (48649+65272)
In/Auslöseeinheit 800 800 630 630 630 630 630 630 1000
Io 630 630 630 630 570 570 570
Ir-Einstellung 0,9 0,8 0,98 0,93 0,95 1 0,96 0,92
Ir 720 640 617 586 598 570 547 524 1000
Isd/ii* < 10 x Ir < 10 x Ir < 10 x Ir < 10 x Ir 10 x Ir 10 x Ir 10 x Ir 10 x Ir < 10 x Ir
tsd (s) < 0,2 NA
USV-Werte 400 kW
  Eingang Bypass/Ausgang Batterie
IkPh-PE (kA) 10 9,5 NA
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380-440
Schaltertyp ComPacT NS800H MicroLogic 5.0 (3P: 33553, 4P: 33556) ComPacT NSX 630H MicroLogic 2.0
(3P: C6332D630, 4P: C6342D630)
MasterPacT NW20HDC-D MicroLogic 1.0 DC (48652+65273)
In/Auslöseeinheit 800 800 800 800 800 800 630 630 2000
Io 630 630
Ir-Einstellung 0,95 0,95 0,9 0,9 0,9 0,9 1 0,94
Ir 760 760 720 720 720 720 630 592 2000
Isd/ii* < 10 x In < 10 x In < 10 x In < 10 x In 10 x In 10 x In 10 x Ir 10 x Ir < 10 x Ir
tsd (s) < 0,2 NA
USV-Werte 450 kW
  Eingang Bypass/Ausgang Batterie
IkPh-PE (kA) 12 10,5 NA
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380-440
Schaltertyp ComPacT NS1000H MicroLogic 5.0

(3P: 33559, 4P: 33562)

ComPacT NS800H MicroLogic 5.0

(3P: 33553, 4P: 33556)

ComPacT NS800H MicroLogic 5.0 (3P: 33553, 4P: 33556) MasterPacT NW20HDC-D MicroLogic 1.0 DC (48652+65273)
In/Auslöseeinheit 1000 1000 800 800 800 800 800 800 2000
Io
Ir-Einstellung 0,9 0,9 1 0,95 0,98 0,95 0,9 0,9
Ir 900 900 800 760 784 760 720 720 2000
Isd/ii* < 8 x In < 8 x In < 10 x In < 10 x In 10 x In 10 x In 10 x In 10 x In 2500
tsd (s) < 0,2 NA
USV-Werte 500 kW
  Eingang Bypass/Ausgang Batterie
IkPh-PE (kA) 12,5 12 NA
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380-440
Schaltertyp ComPacT NS1000H MicroLogic 5.0 (3P: 33559, 4P: 33562) ComPacT NS800H MicroLogic 5.0
(3P: 33553, 4P: 33556)
MasterPacT NW20HDC-D MicroLogic 1.0 DC (48652+65273)
In/Auslöseeinheit 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 800 2000
Io
Ir-Einstellung 0,95 0,95 0,9 0,9 0,9 0,9 0,98 0,95
Ir 950 950 900 900 900 900 784 760 2000
Isd/ii* < 8 x In < 8 x In < 8 x In < 8 x In 8 x In 8 x In 10 x In 10 x In 2500
tsd (s) < 0,2 NA

Empfohlene nachgeschaltete Schutzmaßnahmen für Verteilungsschalter für IEC

HINWEIS: Der empfohlene nachgeschaltete Schutz für Verteilungsschalter ist für den Schutz der SCRs im statischen Schalter und für die Koordinierung mit dem Eingangsschalter (UIB)/dem Eingangsschalter für statischen Bypass (SSIB) ausgelegt, wenn ein externer Rückspeiseschutz verwendet wird.
USV-Werte 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Schaltertyp NSX160 NSX250 NSX400
Trip module type TM-D or Micrologic TM-D or Micrologic Micrologic
In/trip module rating ≤160 ≤250 ≤400

Empfohlene Kabelquerschnitte für IEC

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
  • Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen.
  • Die maximal zulässige Kabelgröße ist 240 mm2.
  • Über der Crimpzone des Kabelschuhs muss Schrumpfschlauch angebracht werden und dieser muss bei allen Leistungskabeln die Kabelisolierung überlappen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.

Maximale Anzahl Kabelanschlüsse pro Schiene:

  • 4 auf Eingangs-/Ausgangs-/Bypass-Schienen

  • 4 x 240 mm2 auf Eingangs-/Ausgangs-/Bypass-Schienen

  • 4 x 240 mm2 oder 8 x 150 mm2 auf DC+/DC--Schienen

  • 8 auf N-Schiene

  • 16 auf PE-Sammelschiene

HINWEIS: Der Überstromschutz muss durch Dritte bereitgestellt werden.

Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf den Mindestanforderungen in Tabelle B.52.3 und Tabelle B.52.5 von IEC 60364-5-52 mit den folgenden Angaben*:

  • 90 °C-Leiter

  • Raumtemperatur: 30 °C

  • Verwenden von Kupfer- oder Aluminiumleitern

  • Installationsverfahren F

  • Einlagig auf einer perforierten Kabeltrasse

Die PE-Kabelgröße basiert auf Tabelle 54.2 von IEC 60364-5-54.

Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der IEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.

Die Größe der Bypass-/Ausgangskabel wird anhand des Nennstroms +10 % festgelegt. Dies dient dazu, entweder eine niedrige Netzspannung oder eine Kabellängenabweichung zwischen parallelen USV-Systemen auszugleichen. Die Größe der Gleichstromkabel wird anhand der Spannung bei entladener Batterie festgelegt; dies wurde definiert als 380 V Gleichstrom gemäß IEC 60364.3 (Verzicht auf Einrichtungen zum Schutz bei Überlast).

Kupfer

USV-Werte 200 kW 250 kW
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Eingangsphasen (mm2) 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 185 1 x 185 1 x 150 1 x 150
Eingangs-PE (mm2) 1 x 70 1 x 70 1 x 70 1 x 70 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95
Bypass-/Ausgangsphasen (mm2) 1 x 120 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 120
Bypass-PE/Ausgangs-PE (mm2) 1 x 70 1 x 50 1 x 50 1 x 50 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 70
Neutral (mm2) 1 x 120 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 120
DC+/DC- (mm2) 1 x 185 1 x 240
DC-PE (mm2) 1 x 95 1 x 120
Wechselrichter-Mittelspannungskabel für 3-Leiter-Parallelbetrieb (mm2) 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 185 1 x 185 1 x 150 1 x 150

Kupfer

USV-Werte 300 kW 350 kW
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Eingangsphasen (mm2) 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 185 2 x 150 2 x 120 2 x 120 1 x 240
Eingangs-PE (mm2) 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 95 1 x 150 1 x 120 1 x 120 1 x 120
Bypass-/Ausgangsphasen (mm2) 1 x 240 1 x 185 1 x 185 1 x 185 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 240
Bypass-PE/Ausgangs-PE (mm2) 1 x 120 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120
Neutral (mm2) 1 x 240 1 x 185 1 x 185 1 x 185 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 240
DC+/DC- (mm2) 2 x 150 2 x 185
DC-PE (mm2) 1 x 150 1 x 185
Wechselrichter-Mittelspannungskabel für 3-Leiter-Parallelbetrieb (mm2) 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 240 2 x 120 2 x 120 2 x 120 1 x 240

Kupfer

USV-Werte 400 kW 450 kW 500 kW
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Eingangsphasen (mm2) 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240
Eingangs-PE (mm2) 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 185 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 240
Bypass-/Ausgangsphasen (mm2) 2 x 150 2 x 150 2 x 120 1 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 185 2 x 150
Bypass-PE/Ausgangs-PE (mm2) 1 x 150 1 x 150 1 x 120 1 x 120 1 x 185 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 185 1 x 150
Neutral (mm2) 2 x 150 2 x 150 2 x 120 1 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 185 2 x 150
DC+/DC- (mm2) 2 x 240 3 x 150 3 x 185
DC-PE (mm2) 1 x 240 2 x 120 2 x 150
Wechselrichter-Mittelspannungskabel für 3-Leiter-Parallelbetrieb (mm2) 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240

Aluminium

USV-Werte 200 kW 250 kW
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Eingangsphasen (mm2) 1 x 185 1 x 185 1 x 185 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 240
Eingangs-PE (mm2) 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120
Bypass-/Ausgangsphasen (mm2) 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 185 1 x 185
Bypass-PE/Ausgangs-PE (mm2) 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 95 1 x 120 1 x 120 1 x 95 1 x 95
Neutral (mm2) 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 185 1 x 185
DC+/DC- (mm2) 2 x 120 2 x 150
DC-PE (mm2) 1 x 120 1 x 150
Wechselrichter-Mittelspannungskabel für 3-Leiter-Parallelbetrieb (mm2) 1 x 185 1 x 185 1 x 185 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 240

Aluminium

USV-Werte 300 kW 350 kW
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440
Eingangsphasen (mm2) 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 120 2 x 240 2 x 185 2 x 185 2 x 150
Eingangs-PE (mm2) 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 120 1 x 240 1 x 185 1 x 185 1 x 150
Bypass-/Ausgangsphasen (mm2) 2 x 120 2 x 120 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 150
Bypass-PE/Ausgangs-PE (mm2) 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 120 1 x 150 1 x 150 1 x 150 1 x 150
Neutral (mm2) 2 x 120 2 x 120 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 150
DC+/DC- (mm2) 2 x 240 3 x 150
DC-PE (mm2) 1 x 240 2 x 120
Wechselrichter-Mittelspannungskabel für 3-Leiter-Parallelbetrieb (mm2) 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 120 2 x 185 2 x 185 2 x 185 2 x 150

Aluminium

USV-Werte 400 kW 450 kW 500 kW
Spannung (V) 380 400 415 440 380 400 415 440 380 400 415 440
Eingangsphasen (mm2) 2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240 (3 x 185)* (3 x 185)* 2 x 240 2 x 240 (3 x 185)* (3 x 185)* (3 x 185)* (3 x 185)*
Eingangs-PE (mm2) 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 2 x 150 2 x 150
Bypass-/Ausgangsphasen (mm2) 2 x 240 2 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240 (3 x 185)* (3 x 185)* 2 x 240 2 x 240
Bypass-PE/Ausgangs-PE (mm2) 1 x 240 1 x 240 1 x 185 1 x 150 1 x 240 1 x 240 1 x 240 1 x 240 2 x 150 2 x 150 1 x 240 1 x 240
Neutral (mm2) 2 x 240 2 x 240 2 x 185 2 x 150 2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240 (3 x 185)* (3 x 185)* 2 x 240 2 x 240
DC+/DC- (mm2) 3 x 185 3 x 240 4 x 185
DC-PE (mm2) 2 x 150 2 x 185 2 x 185
Wechselrichter-Mittelspannungskabel für 3-Leiter-Parallelbetrieb (mm2) 2 x 240 2 x 240 2 x 240 2 x 240 (3 x 185) (3 x 185) 2 x 240 2 x 240 (3 x 185) (3 x 185) (3 x 185) (3 x 185)

Hinweise zur Anordnung von Eingangs-, Bypass- und Ausgangskabeln

Die Eingangs-, Ausgangs- und Bypass-Kabel müssen in Stromkreisen gruppiert sein. Verwenden Sie bei Kabelkanälen eine der beiden hier gezeigten Kabelanordnungen.

Verteilung der Last im Bypass-Betrieb in einem Parallelsystem

Die Impedanz der Bypass-Pfade muss in einem Parallel-USV-System kontrolliert werden. Beim Betrieb im Bypass-Modus wird die parallele Lastverteilung durch die Gesamtimpedanz des Bypass-Pfads bestimmt, der Kabel, Schaltanlage, statischen Schalter und Kabelverband umfasst.

Parallelsystem – zweifacher Netzanschluss

HINWEIS
Beschädigungsrisiko
Um die richtige Verteilung der Last im Bypass-Betrieb in einem Parallelsystem sicherzustellen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
  • Die Bypass-Kabel für alle USV-Systeme müssen gleich lang sein.
  • Die Ausgangskabel für alle USV-Systeme müssen gleich lang sein.
  • In einem System mit einfachem Netzanschluss müssen die Eingangskabel für alle USV-Systeme gleich lang sein.
  • Die Empfehlungen zur Kabelanordnung sind zu befolgen.
  • Die Reaktanz der Schienenanordnung in der Bypass-/Eingangs- und Ausgangs-Schaltanlage muss für alle USV-Systeme gleich sein.
Wenn die oben genannten Empfehlungen nicht befolgt werden, kann es zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung im Bypass und zur Überlastung einzelner USV-Systeme kommen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

eConversion-Grenzwerte bei Parallel-USV-Systemen

Für eConversion ist bei Parallel-USV-Systemen ein Mindestlastprozentsatz für die USV-Systeme erforderlich. Der erforderliche Mindestlastprozentsatz ist von der Größe der Leistungskabel abhängig.

HINWEIS: Für Installationen mit den empfohlenen Kabelgrößen finden Sie die Mindestwerte für den Lastprozentsatz in dieser Tabelle: Standardgrenzwerte für eConversion gemäß den empfohlenen Kabelgrößen.

Standardgrenzwerte für eConversion gemäß den empfohlenen Kabelgrößen

USV-Werte Mindestlast %
200 kW 34 %
250 kW 27 %
300 kW 23 %
350 kW 19 %
400 kW 17 %
450 kW 15 %
500 kW 14 %

Zu den weiteren Voraussetzungen für die Verwendung dieser Tabelle gehören:

  • Die Werte werden anhand der empfohlenen Kabelgrößen berechnet.

  • Installationen mit maximal zwei Kabeln für jede Phase werden unterstützt.

  • Die Bypass- und Ausgangskabel müssen bei allen USV-Systemen gleich lang sein.


HINWEIS: Bei bestimmten Installationen, z. B. bei Installationen mit 80-%-Schaltern oder bei Anwendung anderer Installationsmethoden zur Einhaltung der IEC-Norm, ist es möglich, nicht empfohlene Kabelgrößen zu verwenden. Für Installationen mit nicht empfohlenen Kabelgrößen finden Sie die Prozentwerte für die Nennspannung in dieser Tabelle: Standardgrenzwerte für eConversion bei nicht empfohlenen Kabelgrößen.

Standardgrenzwerte für eConversion bei nicht empfohlenen Kabelgrößen

USV-Werte Mindestlast %
200 kW 50 %
250 kW 40 %
300 kW 34 %
350 kW 29 %
400 kW 25 %
450 kW 22 %
500 kW 20 %

Zu den weiteren Voraussetzungen für die Verwendung dieser Tabelle gehören:

  • Die Werte werden für den Fall der Verwendung nicht empfohlener Kabelgrößen berechnet.

  • Installationen mit drei oder vier Kabeln für jede Phase werden unterstützt.

  • Die Bypass- und Ausgangskabel müssen bei allen USV-Systemen gleich lang sein.

Nur für Dreileiter-Parallelsysteme

In Parallelinstallationen, die als Dreileiter-AC-Konfiguration installiert sind, müssen die Wechselrichter-Mittelspannungskabel jeder USV in einer Reihenschaltung verbunden werden. Die Größe für die Mittelspannungskabel des Wechselrichters finden Sie in der Tabelle mit den empfohlenen Kabelgrößen.

Wenn das Wechselrichter-Mittelspannungskabel der Parallel-USV-Systeme fest angeschlossen ist, liegt an der neutralen Schiene innerhalb der USV immer noch eine potenziell gefährliche Spannung an, auch nachdem die USV zu Wartungszwecken vom Parallelsystem getrennt und vollständig abgeschaltet wurde. Aufgrund der gefährlichen Spannungen an der neutralen Schiene erfordern alle Wartungsarbeiten, die den Zugang zum Inneren des E/A-Bereichs durch Öffnen der Innentür erfordern, eine vollständige Abschaltung des gesamten Parallelsystems und den Wechsel in den Wartungs-Bypass.

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
  • Die fest verdrahtete Wechselrichter-Mittelspannung zwischen den USV-Systemen steht auch dann unter Spannung, wenn die USV vom Parallelsystem getrennt und vollständig abgeschaltet ist.
  • Selbst wenn keine Spannung gemessen wird, kann es noch zu gefährlichen Spannungstransienten auf der neutralen Schiene kommen.
  • Zugang zum Bereich mit den E/A-Anschlüssen erfordert die vollständige Abschaltung des gesamten Parallelsystems und den Wechsel in den Bypass-Betrieb.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
HINWEIS: Bei Dreileiter-Parallelsystemen, bei denen der Neutralleiter über die Eingangsquelle verfügbar ist, kann das Parallelsystem als Vierleiter-AC-Konfiguration installiert werden, bei der die Wechselrichter-Mittelspannungsverbindung zwischen den einzelnen USV-Systemen nicht erforderlich ist. Weitere Informationen erhalten Sie bei Schneider Electric.

Empfohlene Größen für Schrauben und Kabelschuhe

Kabelgrößen (mm2) Schraubengröße Kabelschuh-Typ
16 M10 x 40 mm TLK 16-10
25 M10 x 40 mm TLK 25-10
35 M10 x 40 mm TLK 35-10
50 M10 x 40 mm TLK 50-10
70 M10 x 40 mm TLK 70-10
95 M10 x 40 mm TLK 95-10
120 M10 x 40 mm TLK 120-10
150 M10 x 40 mm TLK 150-10
185 M10 x 40 mm TLK 185-10
240 M10 x 40 mm TLK 240-10

Drehmomentangaben

Schraubengröße Drehmoment
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?