990-91460B-004

Specifikationer

BEMÆRK
fare for skade på udstyret
I UPS-installationsmanualen kan du finde detaljerede specifikationer for UPS-systemet.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Maksimal kortslutningsklassificering

Galaxy VL UPS er klassificeret til brug på et kredsløb, der højst kan levere 45 kAIC / kA Icw, med skabet til kabelføring nedefra (GVBEC) installeret.

Easy UPS 3L er klassificeret til brug i et kredsløb, der højst kan levere 35 kA Icc, med skabet til kabelføring nedefra (GVBEC) installeret.

Vægt og størrelse for skab til kabelføring nedefra

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVBEC 85 (188) 1970 (77.55) 400 (15.74) 850 (33.46)

Specifikationer for drejningsmoment

Boltstørrelse Drejningsmoment
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Miljø

  Drift Opbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C -25 °C til 55 °C
Relativ luftfugtighed 0-95 %, ikke-kondenserende 0-95 %, ikke-kondenserende
Beskyttelsesklasse IP20
Farve RAL 9003, glansniveau 85 %
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?