Προδιαγραφές
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ |
---|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
TOY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης
UPS για τις λεπτομερείς
προδιαγραφές
του συστήματος
UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
|
Προδιαγραφές ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
---|
κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
ηλεκτρικού
τόξου
Αυτό το προϊόν
πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνο με το UPS Galaxy
VS, το UPS Galaxy VL, το Easy UPS 3-Phase
Modular ή το Easy UPS 3M Advanced.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Ασφαλειοδιακόπτης μπαταρίας |
C63S3TM600D |
Τύπος μπαταρίας | VRLA, μολύβδου-οξέος, ιόντων λιθίου |
Μέγιστο επίπεδο βραχυκυκλώματος μπαταρίας (kA) | 35 |
Ελάχιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος έως τον αυτόματο ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος απόζευξης (Α) | 1600 |
Ρυθμίσεις απόζευξης
Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
---|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΟΞΟΥ
Το σύνολο
της καλωδίωσης
πρέπει να συμμορφώνεται
με τους ισχύοντες
εθνικούς κανονισμούς
ή/και τους κανονισμούς
ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο
μέγεθος καλωδίου
είναι 120 mm2.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS για τα συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων.
Προδιαγραφές ροπής
Μέγεθος κοχλία | Ροπή |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Περιβάλλον
Σε λειτουργία | Αποθήκευση | |
---|---|---|
Θερμοκρασία | 0 °C έως 40 °C | -25 °C έως 55 °C |
Σχετική υγρασία | 0-95% μη συμπυκνούμενη | 0-95% μη συμπυκνούμενη |
Χρώμα |
RAL 9003, επίπεδο στιλπνότητας 85% |
|
Κατηγορία προστασίας | IP20 |
Βάρη και διαστάσεις αποστολής κιτ ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας
Εμπορική αναφορά | Βάρος kg | Ύψος mm* | Πλάτος mm | Βάθος mm |
---|---|---|---|---|
GVBBK630EL | 15 | 560 | 500 | 800 |
Βάρη και διαστάσεις κιτ αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας
Εμπορική αναφορά | Βάρος kg | Ύψος mm | Πλάτος mm | Βάθος mm |
---|---|---|---|---|
GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |
Συμμόρφωση
Ασφάλεια | IEC 62040-1:2017,
Έκδοση 2.0, Συστήματα
αδιάλειπτης
ισχύος (UPS) - Μέρος
1: Απαιτήσεις
ασφαλείας IEC 62040-1: 2008-6, 1η έκδοση, Συστήματα αδιάλειπτης ισχύος (UPS) - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας για UPS IEC 62040-1:2013-01, 1η έκδοση, τροποποίηση 1 |
Επισημάνσεις | CE, RCM, EAC, WEEE |
Μεταφορά | IEC TR 60721-4-2, 2M2 |
Αντισεισμικές προδιαγραφές | ICC-ES AC156, Επίπεδο 1 |
Βαθμός ρύπανσης | 2 |
Κατηγορία υπέρτασης | III |