Especificaciones
AVISO |
---|
peligro de daño en el equipo
Consulte el manual de instalación del SAI para obtener
especificaciones detalladas del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Especificaciones del disyuntor de batería
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Este producto debe utilizarse únicamente con el SAI
Galaxy VS, el SAI Galaxy VL o el SAI Easy UPS 3-Phase Modular.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Disyuntor de batería | LV438279 |
Tipo de batería | VRLA, plomo ácido, litio |
Nivel máximo de cortocircuito de batería (kA) | 35 |
Corriente de cortocircuito mínima para disparo del disyuntor del circuito (A) | 1600 |
Productos aplicables
GVBBB630EL-1CB |
GVBBB630EL-2CB |
GVBBB630EL-3CB |
|
Galaxy VS |
Sí | – | – |
Galaxy VL |
Sí | Sí | Sí |
Easy UPS - 3 Phase Modular |
Sí | Sí | – |
Configuración del disparo del interruptor
Caja de disyuntor de batería con un disyuntor (GVBBB630EL-1CB)
Caja de disyuntor de batería con dos disyuntores (GVBBB630EL-2CB)
Potencia nominal del SAI | Tiempo de autonomía máximo (minutos) de la batería | Bloques de baterías | Total de bancos de baterías | Disyuntor de batería 1 | Disyuntor de batería 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bancos de baterías | Configuración de Ir/Im | Bancos de baterías | Configuración de Ir/Im | ||||
250 kW | Cualquiera |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
250 kW |
40-48 |
3 |
2 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
5 |
3 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
7 |
4 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
300 kW | Cualquiera |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
300 kW | <60 |
40-48 |
3 |
2 |
480/1500 |
1 |
420/1500 |
300 kW | Cualquiera |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
300 kW |
40-48 |
5 |
3 |
480/1500 |
2 |
420/1500 |
|
300 kW |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
300 kW |
40-48 |
7 |
4 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
300 kW |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
350 kW | Cualquiera |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
350 kW |
<30 |
40-48 |
3 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
350 kW | Cualquiera |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
350 kW |
<60 |
40-48 |
5 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
350 kW | Cualquiera |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
350 kW |
<60 |
40-48 |
7 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
350 kW | Cualquiera |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
400 kW | <30 |
40-48 |
2 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
400 kW | <15 |
40-48 |
3 |
2 |
540/1500 |
1 |
420/1500 |
400 kW | <30 |
40-48 |
4 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
400 kW |
40-48 |
5 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
6 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
7 |
4 |
540/1500 |
3 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
8 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
|
450 kW |
<30 |
41-48 |
2 |
1 |
540/1500 |
1 |
540/1500 |
450 kW |
<30 |
41-48 |
4 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
450 kW |
<15 |
41-48 |
5 |
3 |
600/1500 |
2 |
420/1500 |
450 kW |
<30 |
41-48 |
6 |
3 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
450 kW |
<15 |
41-48 |
7 |
4 |
600/1500 |
3 |
480/1500 |
450 kW |
<30 |
41-48 |
8 |
4 |
540/1500 |
4 |
540/1500 |
500 kW | <30 |
40-48 |
2 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
500 kW |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
|
500 kW |
40-48 |
6 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
|
500 kW |
40-48 |
8 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
Caja de disyuntor de batería con tres disyuntores (GVBBB630EL-3CB)
Potencia nominal del SAI | Tiempo de autonomía máximo (minutos) de la batería | Bloques de baterías | Total de bancos de baterías | Disyuntor de batería 1 | Disyuntor de batería 2 | Disyuntor de batería 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bancos de baterías | Configuración de Ir/Im | Bancos de baterías | Configuración de Ir/Im | Bancos de baterías | Configuración de Ir/Im | ||||
400 kW | Cualquiera |
40-48 |
3 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
400 kW | >60 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
400 kW | Cualquiera |
40-48 |
5 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
400 kW |
40-48 |
6 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
9 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
10 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
12 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
450 kW | Cualquiera |
40-48 |
3 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
450 kW |
<60 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
450 kW | Cualquiera |
40-48 |
5 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
450 kW |
40-48 |
6 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
9 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
10 |
4 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
12 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
|
500 kW | Cualquiera |
40-48 |
3 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
500 kW | <30 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
500 kW | <60 |
40-48 |
5 |
2 |
420/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
420/1500 |
500 kW | Cualquiera |
40-48 |
6 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
500 kW | <60 |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
500 kW | Cualquiera |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
420/1500 |
500 kW |
40-48 |
9 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
500 kW | <60 |
40-48 |
10 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
500 kW | Cualquiera |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
500 kW |
40-48 |
12 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
Dimensión de los cables recomendados
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. La dimensión de los cables máxima
permitida es de 120 mm2 para GVBBB630EL-1CB. La dimensión
de los cables máxima permitida es de 240 mm2 para
GVBBB630EL-3CB.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
En el manual de instalación del SAI, encontrará información sobre las dimensiones recomendadas de los cables.
Especificaciones del par de apriete
Tamaño del perno | Par de apriete |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Peso y dimensiones de la caja del disyuntor de batería
Referencia comercial | Peso en kg | Altura en mm | Anchura en mm | Profundidad en mm |
---|---|---|---|---|
GVBBB630EL-1CB | 35 | 800 | 500 | 280 |
GVBBB630EL-2CB | 66 | 1000 | 750 | 280 |
GVBBB630EL-3CB | 76 | 1000 | 750 | 280 |
Especificaciones ambientales
Funcionamiento | Almacenamiento | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C a 40 °C | -25 °C a 55 °C |
Humedad relativa | 0-95 % sin condensación | 0-95 % sin condensación |
Color | Negro | |
Grado de protección | IP20 |
Conformidad
Seguridad | IEC 62040-1:2017,
edición 2.0, Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
– Parte 1: Requisitos de seguridad IEC 62040-1: 2008-6, 1.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) (UPS) – Parte 1: Requisitos generales y de seguridad para SAI IEC 62040-1:2013-01, 1.ª edición, enmienda 1 |
Marcaje | CE, RCM, EAC, WEEE |
Transporte | IEC TR 60721-4-2, 2M2 |
Resistencia sísmica | ICC-ES AC156, nivel 1 |
Grado de contaminación | 2 |
Categoría de sobretensión | III |