Especificaciones
AVISO |
---|
peligro de daño en el equipo
Consulte el manual de instalación del SAI para obtener especificaciones detalladas
del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Especificaciones del disyuntor de batería
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Este producto se debe utilizar únicamente con el SAI Galaxy.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Disyuntor de batería | LV438279 |
Tipo de batería | VRLA, plomo ácido, litio |
Nivel máximo de cortocircuito de batería (kA) | 35 |
Corriente de cortocircuito mínima para disparo del disyuntor del circuito (A) | 1600 |
Configuración del disparo del interruptor
Dimensión de los cables recomendados
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables.
La dimensión máxima de los cables permitida es de 120 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
En el manual de instalación del SAI, encontrará información sobre las dimensiones recomendadas de los cables.
Especificaciones del par de apriete
Tamaño del perno | Par de apriete |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Especificaciones ambientales
Funcionamiento | Almacenamiento | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C a 40 °C | -25 °C a 55 °C |
Humedad relativa | 0-95 % sin condensación | 0-95 % sin condensación |
Grado de protección | IP20 | |
Color | RAL 9003, grado de brillo 85 % |
Peso y dimensiones del kit de disyuntor de batería
Referencia comercial | Peso en kg | Altura en mm | Anchura en mm | Profundidad en mm |
---|---|---|---|---|
GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |