990-91460C-006

Especificaciones

AVISO
riesgo de daños en el equipo
Consulte el manual de instalación del SAI para obtener especificaciones detalladas del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Clasificación máxima de cortocircuito

El armario con entrada por la parte inferior está dimensionado para su uso con 45 kAIC/kA Icw cuando se instala con el SAI Galaxy VL.

El armario con entrada por la parte inferior (GVBEC) está dimensionado para su uso con 65 kAIC/kA Icw cuando se instala con el SAI Galaxy VL y el kit opcional 65 kAIC/kA (GVLOPT012).

El armario con entrada por la parte inferior (GVBEC) está dimensionado para su uso con 35 kA Icc cuando se instala con el Easy UPS 3L.

Peso y dimensiones del armario con entrada por la parte inferior

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVBEC 85 (188) 1970 (77.55) 400 (15.74) 850 (33.46)

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) -25 °C a 55 °C (-13 °F a 131 °F)
Humedad relativa 5-95 % sin condensación 10-80 % sin condensación
Grado de protección IP20
Color RAL 9003, grado de brillo 85 %
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?