Tekniset tiedot
HUOMAUTUS |
---|
laitevaurion vaara
Katso UPS-järjestelmän tarkat tiedot UPS-asennusoppaasta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
|
Akkukatkaisijan tekniset tiedot
![]() |
---|
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren
vaara
Tätä tuotetta saa käyttää ainoastaan
Galaxy VS UPS-, Galaxy VL UPS- tai Easy UPS 3-Phase Modular -laitteen
kanssa.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
Akkukatkaisija | LV438279 |
Akkutyyppi | VRLA, lyijy, litiumioni |
Akun oikosulkutaso enintään (kA) | 35 |
Virrankatkaisijan käynnistävä oikosulkuvirta vähintään (A) | 1 600 |
Sovellettavat tuotteet
GVBBB630EL-1CB |
GVBBB630EL-2CB |
GVBBB630EL-3CB |
|
Galaxy VS |
Kyllä | – | – |
Galaxy VL |
Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Easy UPS - 3 Phase Modular |
Kyllä | Kyllä | – |
Laukaisuasetukset
Suositellut kaapelikoot
![]() |
---|
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren
vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten
ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten
mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 120 mm2.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
Katso suositellut kaapelikoot UPS-asennusoppaasta.
Vääntömomentin tekniset tiedot
Pultin koko | Vääntömomentti |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Käyttöympäristö
Käyttö | Säilytys | |
---|---|---|
Lämpötila | 0–40 °C | −25–55 °C |
Suhteellinen kosteus | 0–95 % ei tiivisty nesteeksi | 0–95 % ei tiivisty nesteeksi |
Väri | Musta | |
Suojaluokitus | IP20 |
Akkukatkaisijasarjan painot ja koot
Kaupallinen viite | Paino (kg) | Korkeus (mm) | Leveys (mm) | Syvyys (mm) |
---|---|---|---|---|
GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |