Spesifikasi
PEMBERITAHUAN |
---|
bahaya kerusakan alat
Lihat panduan instalasi UPS untuk spesifikasi sistem UPS
secara terperinci.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
|
Spesifikasi Pemutus Baterai
![]() |
---|
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Produk ini hanya boleh digunakan dengan Galaxy VS UPS,
Galaxy VL UPS, atau Easy UPS 3-Phase Modular.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Pemutus baterai | LV438279 |
Jenis baterai | VRLA, timbal-asam, Litium-ion |
Tingkat arus sirkuit pendek baterai maksimal (kA) | 35 |
Arus sirkuit pendek minimal untuk memutus pemutus sirkuit (A) | 1600 |
Produk yang Berlaku
GVBBB630EL-1CB |
GVBBB630EL-2CB |
GVBBB630EL-3CB |
|
Galaxy VS |
Ya | – | – |
Galaxy VL |
Ya | Ya | Ya |
Easy UPS 3-Phase Modular |
Ya | Ya | – |
Pengaturan Pemutus
Ukuran Kabel yang Disarankan
![]() |
---|
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan harus sesuai dengan semua ketentuan
kelistrikan nasional dan/atau setempat yang berlaku. Ukuran kabel
maksimum yang diizinkan adalah 120 mm2.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Lihat panduan instalasi UPS untuk ukuran kabel yang disarankan.
Spesifikasi Torsi
Ukuran baut | Torsi |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Lingkungan
Pengoperasian | Penyimpanan | |
---|---|---|
Suhu | 0 °C hingga 40 °C | -25 °C hingga 55 °C |
Kelembapan relatif | 0-95% tanpa pengembunan | 0-95% tanpa pengembunan |
Warna | Hitam | |
Kelas perlindungan | IP20 |
Berat dan Dimensi Kit Pemutus Baterai
Referensi komersial | Berat kg | Tinggi mm | Lebar mm | Tebal mm |
---|---|---|---|---|
GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |