Specifiche
AVVISO |
---|
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per dati tecnici dettagliati del sistema UPS, consultare il manuale di installazione
dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Specifiche della scatola interruttori delle batterie
![]() |
---|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con l'UPS Galaxy.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Interruttore delle batterie | LV438279 |
Tipo di batteria | VRLA, piombo-acido, ioni di litio |
Livello massimo di cortocircuito della batteria (kA) | 35 |
Corrente di cortocircuito minima per lo sgancio dell’interruttore di circuito (A) | 1600 |
Impostazioni di sgancio
Dimensioni dei cavi consigliate
![]() |
---|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in
materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 120 mm2.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Fare riferimento al manuale di installazione dell'UPS per le dimensioni dei cavi consigliate.
Coppie di serraggio
Dimensioni dei bulloni | Serraggio |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Ambiente
Di esercizio | Immagazzinamento | |
---|---|---|
Temperatura | Da 0 °C a 40 °C | Da -25 °C a 55 °C |
Umidità relativa | 0-95% senza condensa | 0-95% senza condensa |
Classe di protezione | IP20 | |
Colore | RAL 9003, livello di lucentezza: 85% |
Pesi e dimensioni del kit interruttore delle batterie
Riferimento commerc. | Peso (kg) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|
GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |