990-91460B-017

Specifiche

AVVISO
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per dati tecnici dettagliati del sistema UPS, consultare il manuale di installazione dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Massimo valore nominale di cortocircuito

Il Galaxy VL, accoppiato ad armadio con ingresso dal basso, è dimensionato per l'utilizzo in un circuito in grado di erogare una massima corrente di corto circuito di 45KAIC/kA Icw

L'Easy UPS 3L è progettato per essere utilizzato su un circuito in grado di erogare non più di 35 kA Icc, con l'armadio di ingresso inferiore (GVBEC) installato.

Peso e dimensioni dell'armadio con ingresso dal fondo

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVBEC 85 (188) 1970 (77.55) 400 (15.74) 850 (33.46)

Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni Serraggio
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Ambiente

  Di esercizio Di immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F) Da -25 °C a 55 °C (da -13 °F a 131 °F)
Umidità relativa 0-95% senza condensa 0-95% senza condensa
Classe di protezione IP20
Colore RAL 9003, livello di lucentezza: 85%
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?