仕様
注記 |
---|
機器損傷の危険性
UPSシステムの仕様の詳細については、UPS設置マニュアルを参照してください。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
|
バッテリーブレーカー仕様
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
本製品はGalaxy VS UPS、Galaxy
VL UPS、またはEasy UPS 3-Phase Modularとともに使用する必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
バッテリーブレーカー | LV438279 |
バッテリータイプ | VRLA、鉛、リチウムイオン |
最大バッテリー短絡遮断容量(kA) | 35 |
サーキットブレーカーをトリップする最小短絡遮断容量(A) | 1600 |
互換性のある製品
GVBBB630EL-1CB |
GVBBB630EL-2CB |
GVBBB630EL-3CB |
|
Galaxy VS |
あり | – | – |
Galaxy VL |
あり | あり | あり |
Easy UPS - 3 Phase Modular |
あり | あり | – |
トリップ設定
推奨ケーブルサイズ
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定に準拠する必要があります。最大許容ケーブルサイズは120
mm2です。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
推奨ケーブルサイズについては、UPS設置マニュアルを参照してください。
トルク仕様
ボルトサイズ | トルク |
---|---|
M4 | 1.7 Nm |
M5 | 2.2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17.5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
環境
動作時 | 保管時 | |
---|---|---|
温度 | 0 °C~40 °C | -25 °C~55 °C |
相対湿度 | 0~95%、結露なきこと | 0~95%、結露なきこと |
塗装色 | 黒 | |
保護クラス | IP20 |
バッテリーブレーカーキットの重量と寸法
商用参照名 | 重量kg | 高さmm | 幅mm | 奥行きmm |
---|---|---|---|---|
GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |