990-91460B-018

仕様

注記
機器損傷の危険性
UPSシステムの仕様の詳細については、UPS設置マニュアルを参照してください。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。

最大短絡遮断容量

Galaxy VL UPSは、ボトムエントリーキャビネット(GVBEC)が取り付けられた状態で、最大45 kAIC/kA Icwに対応可能な回路で使用できるように定格されています。

Easy UPS 3Lは、ボトムエントリーキャビネット(GVBEC)が取り付けられた状態で、最大35 kA Iccに対応可能な回路で使用できるように定格されています。

ボトムエントリーキャビネットの重量および寸法

商用参照名 重量kg(lbs) 高さmm(in) 幅mm(in) 奥行きmm(in)
GVBEC 85 (188) 1970 (77.55) 400 (15.74) 850 (33.46)

トルク仕様

ボルトサイズ トルク
M6 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in)
M8 17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in)
M12 50 Nm (36.87 lb-ft / 442.5 lb-in)

環境

  動作時 保管時
温度 0 °C~40 °C(32 °F~104 °F) -25 °C~55 °C(-13 °F~131 °F)
相対湿度 0~95%、結露なきこと 0~95%、結露なきこと
保護クラス IP20
RAL 9003、光沢度85%
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?