사양
주의 사항 |
---|
장비 손상 위험
UPS 시스템 사양에 대한 자세한 내용은 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|
배터리 차단기 사양
![]() |
---|
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
이 제품은 반드시 Galaxy UPS와 함께 사용해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
배터리 차단기 | LV438279 |
배터리 유형 | VRLA, 연축전지, 리튬 이온 |
최대 배터리 단락 회로 레벨(kA) | 35 |
트립 회로 차단기의 최소 단락 회로 전류(A) | 1600 |
트립 설정
권장 케이블 크기
![]() |
---|
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. 허용 가능한 최대 케이블 크기는 120mm2입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
권장 케이블 크기에 대한 자세한 내용은 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.
토크 사양
볼트 크기 | 토크 |
---|---|
M4 | 1.7Nm |
M5 | 2.2Nm |
M6 | 5Nm |
M8 | 17.5Nm |
M10 | 30Nm |
사용 환경
작동 | 보관 | |
---|---|---|
온도 | 0°C~40°C | -25°C~55°C |
상대 습도 | 0~95% 비응결 | 0~95% 비응결 |
보호 등급 | IP20 | |
색상 | RAL 9003, 밝기 수준 85% |
배터리 차단기 키트 중량 및 크기
상업 참조 | 무게 kg | 높이 mm | 너비 mm | 깊이 mm |
---|---|---|---|---|
GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |