990-91378D-022

Specificaties

LET OP
gevaar voor beschadiging van apparatuur
Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor uitgebreide specificaties van het UPS-systeem.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.

Specificaties batterijschakelaar

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Dit product mag alleen worden gebruikt met de Galaxy VS UPS, de Galaxy VL UPS, de Galaxy VXL UPS, de Easy UPS 3-Phase Modular of de Easy UPS 3M Advanced.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
Batterijschakelaar

C63S3TM600D

Batterijtype VRLA, loodzuur, lithium-ion
Maximaal kortsluitingsniveau batterij (kA) 35
Minimale kortsluitstroom om automaat automatisch uit te schakelen (A) 1600

Instellingen voor automatische uitschakeling

Nominale waarde van UPS Max. autonomietijd van batterij (minuten) Batterijblokken Totaal batterijstrengen Batterijschakelaar 1
Batterijstrengen Ir-/Im-instellingen
50 kW Willekeurig 40-48 4 1-4 420/1500
100 kW Willekeurig 40-48 4 1-4 420/1500
150 kW Willekeurig 40-48 4 1-4 420/1500
200 kW Willekeurig 40-48 4 1-4 480/1500
250 kW <30 40-48 4 1-4 600/1500
300 kW <30 44-48 4 1-4 600/1800
Nominale waarde van UPS Minimale configuratie Maximale configuratie Batterijblokken
Minimumaantal batterijschakelaarpanelen Max. autonomietijd van batterij (minuten) Instelling schakelaar Maximumaantal batterijschakelaarpanelen Max. autonomietijd van batterij (minuten) Instelling schakelaar
500 kW 3xGVBBK630EL Willekeurig 480 8xGVBBK630EL Willekeurig 420 40-48
600 kW 3xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL Willekeurig 420 40-48
625 kW 3xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL Willekeurig 420 40-48
750 kW 4xGVBBK630EL <60 540 8xGVBBK630EL Willekeurig 420 40-48
875 kW 4xGVBBK630EL <30 600 8xGVBBK630EL Willekeurig 420 40-48
1000 kW 7xGVBBK630EL Willekeurig 420 8xGVBBK630EL Willekeurig 420 40-48
1125 kW 8xGVBBK630EL Willekeurig 420 8xGVBBK630EL Willekeurig 420 40-48
1250 kW 8xGVBBK630EL Willekeurig 420 8xGVBBK630EL Willekeurig 420 40-48

Aanbevolen kabeldoorsnedes

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit. De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 120 mm2.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.

Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor aanbevolen kabeldoorsnedes.

Specificaties aanhaalmoment

Boutmaat Aanhaalmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Omgeving

  Tijdens gebruik In opslag
Temperatuur 0 °C tot 40 °C -25 °C tot 55 °C
Relatieve vochtigheidsgraad 0-95% niet-condenserend 0-95% niet-condenserend
Kleur

RAL 9003, glansgraad 85%

Beschermingsklasse IP20

Gewicht en afmetingen voor transport van batterijschakelaarset

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm]* Breedte [mm] Diepte [mm]
GVBBK630EL 15 560 500 800

Gewicht en afmetingen batterijschakelaarset

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
GVBBK630EL 12 520 290 240

Normering

Veiligheid IEC 62040-1:2017, Editie 2.0, Ononderbroken voedingen (UPS) – Deel 1: Veiligheidseisen
IEC 62040-1: 2008-6, Eerste editie, Ononderbroken Voedingssystemen (UPS) – Deel 1: Algemene en veiligheidseisen voor UPS
IEC 62040-1:2013-01, Eerste editie amendement 1
Markeringen CE, RCM, EAC, WEEE
Transport IEC TR 60721-4-2, 2M2
Seismisch ICC-ES AC156, Niveau 1
Vervuilingsgraad 2
Overspanningscategorie III
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?