990-5913E-022

Specificaties

LET OP
gevaar voor beschadiging van apparatuur
Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor uitgebreide specificaties van het UPS-systeem.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.

Specificaties van klassieke batterijbehuizingen

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
De klassieke batterijbehuizing mag alleen worden gebruikt met de Galaxy VS UPS, de Galaxy VL UPS of de Easy UPS 3-Phase Modular.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
OPMERKING: Er kunnen maximaal twee klassieke batterijbehuizingen (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 of GVSCBC10B2) worden aangesloten op de Galaxy VS UPS.
OPMERKING: Er kunnen minimaal twee en maximaal vier klassieke batterijbehuizingen (GVSCBC10A2 of GVSCBC10B2) worden aangesloten op de Galaxy VL UPS.
OPMERKING: Er kunnen maximaal vier klassieke batterijbehuizingen (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 of GVSCBC10B2) worden aangesloten op de Easy UPS 3-Phase Modular.
Artikelreferentie Batterijtype Aantal batterijblokken
GVSCBC7C XP12V1800* of XP12-240 36
GVSCBC7D XP12-150 40
GVSCBC7E XP12-150 46
GVSCBC10A2 XP12-240 48
GVSCBC10B2 XP12-350 40

Instellingen voor automatische uitschakeling

Instellingen voor automatische uitschakeling moeten tijdens de installatie worden bepaald. Stel de instellingen voor automatische uitschakeling in volgens de toepasselijke tabel hieronder.

GVSCBC7C

Nominale waarde van UPS 20-50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Vermogensfactor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Type automaat C25S3D + C253MG250D N.v.t.
Ir-instelling 175 200 250 250
Im-instelling 1250

GVSCBC7D

Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40-50 kW 60 kW

Vermogensfactor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Type automaat C10S3D + C103MG080
Ir-instelling 56 72 80 80 N.v.t.
Im-instelling 400

GVSCBC7E

Nominale waarde van UPS 20-50 kW 60 kW 80 kW
Vermogensfactor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Type automaat C25S3D + C253MG200D
Ir-instelling 140 160 200
Im-instelling 1000

GVSCBC10A2

Nominale waarde van UPS 20-60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Vermogensfactor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Type automaat C25S3D + C253MG250D N.v.t.
Ir-instelling 175 175 175 200 200 225 225 225 250 250 250
Im-instelling 1250
Nominale waarde van UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Vermogensfactor 1
Type automaat C25S3D + C253MG250D
Aantal klassieke batterijbehuizingen 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
Ir-instelling 225 250 225 250 225 250 250
Im-instelling 1250

GVSCBC10B2

Nominale waarde van UPS 20-80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Vermogensfactor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Type automaat C40S3TM320D
Ir-instelling 224 224 256 288 288 320 320
Im-instelling 1500
Nominale waarde van UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Vermogensfactor 1
Type automaat C40S3TM320D
Aantal klassieke batterijbehuizingen 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
Ir-instelling 288 320 288 320 288 320 320
Im-instelling 1500

Aanbevolen kabeldoorsnedes

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle bedrading moet voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit. De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 95 mm2.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.3 (52-C2) van IEC 60364-5-52 met de volgende gegevens:

  • 90 °C-geleiders

  • Een omgevingstemperatuur van 30 °C

  • Gebruik van koperen geleiders

  • Installatiemethode C

De maat van PE-kabels (beschermingsaarde) wordt bepaald in overeenstemming met tabel 54.3 van IEC 60364-4-54, artikel 543.

Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.

GVSCBC7C

Nominale waarde van UPS 20-60 kW 80 kW 100 kW

Vermogensfactor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 50 70 70 N.v.t.
DC PE (mm2) 25 35 35

GVSCBC7D

Nominale waarde van UPS 20-30 kW 40-50 kW 60 kW

Vermogensfactor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 16 35 35
DC PE (mm2) 10 16 16

GVSCBC7E

Nominale waarde van UPS 20-60 kW 80 kW

Vermogensfactor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 35 50
DC PE (mm2) 16 25

GVSCBC10A2

Nominale waarde van UPS 20-80 kW 100-120 kW 150 kW

Vermogensfactor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 50 70 70 N.v.t.
DC PE (mm2) 25 35 35
Nominale waarde van UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Vermogensfactor

1
Aantal klassieke batterijbehuizingen 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
DC+/DC- (mm2) 70
DC PE (mm2) 35

GVSCBC10B2

Nominale waarde van UPS 20-60 kW 80-100 kW 120-150 kW

Vermogensfactor

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 50 70 95
DC PE (mm2) 25 35 50
Nominale waarde van UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Vermogensfactor

1
Aantal klassieke batterijbehuizingen 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
DC+/DC- (mm2) 70 95
DC PE (mm2) 35 50

Specificaties aanhaalmoment

Boutmaat Aanhaalmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Benodigde ruimte

OPMERKING: De gepubliceerde afmetingen voor vrije ruimte zijn alleen voor luchtstroom en onderhoudstoegang. Raadpleeg de lokale veiligheidsregels en -normen voor aanvullende vereisten in uw gebied.
OPMERKING: De ruimte moet worden geventileerd om te voorkomen dat er diwaterstofconcentraties worden gegenereerd door de batterijbehuizing. Aanbevolen minimale luchtstroom: 2,41 m3/u.

Gewicht en afmetingen voor transport van klassieke batterijbehuizing

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

Gewicht en afmetingen van klassieke batterijbehuizing

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845

Omgeving

  Tijdens gebruik In opslag
Temperatuur 0 °C tot 40 °C -15 °C tot 40 °C
Relatieve vochtigheidsgraad 0-95% niet-condenserend 10-80% niet-condenserend
Hoogteligging 0-1000 m  
Beschermingsklasse IP20
Kleur RAL 9003, glansgraad 85%

Normering

Veiligheid IEC 62040-1: 2017, Editie 2.0, Ononderbroken voedingen (UPS) – Deel 1: Veiligheidseisen
Prestaties IEC 62040-3: 2011-03, Tweede editie Ononderbroken voedingen (UPS) - Deel 3: Methode voor de specificatie van prestatie- en testvereisten.
Omgevingsaspecten IEC 62040-4: 2013-04, Eerste editie Ononderbroken voedingen (UPS) - Deel 4: Omgevingsaspecten – Vereisten en rapportage
Markeringen CE
Aardingssysteem TN-C, TN-S, TT
Overspannings-categorie OVCIII
Beschermingsklasse I
Vervuilingsgraad 2
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?