990-91375C-023

Spesifikasjoner

LES DETTE
fare for skade på utstyret
Se UPS-systemets installasjonsveiledning hvis du vil se detaljerte spesifikasjoner for UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Batteribryter – spesifikasjoner

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Dette produktet må bare brukes sammen med Galaxy VS UPS, Galaxy VL UPS, Easy UPS 3-Phase Modular eller Easy UPS 3M Advanced.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
Batteribryter

C63S3TM600D

Batteritype VRLA, bly-syre, litium-ion
Maksimum kortslutningsnivå for batteriet (kA) 35
Minimum kortslutningsstrøm til utløsing av bryter (A) 1600

Gjeldende produkter

 

GVBBB630EL-1CB

GVBBB630EL-2CB

GVBBB630EL-3CB

Galaxy VS

Ja

Galaxy VL

Ja Ja Ja

Easy UPS 3-Phase Modular

Ja Ja

Easy UPS 3M Advanced

Ja Ja

Utløserinnstillinger

Batteribryterskap med en bryter (GVBBB630EL-1CB)

UPS-klassifisering Maks. batteritid (minutter) Batteriblokker Batteristrenger totalt Batteribryter 1
Batteristrenger Ir/Im-innstillinger
50 kW Enhver 40–48 4 1–4 420/1500
100 kW Enhver 40–48 4 1–4 420/1500
150 kW Enhver 40–48 4 1–4 420/1500
200 kW Enhver 40–48 4 1–4 480/1500
250 kW <30 40–48 4 1–4 600/1500
300 kW <30 44–48 4 1–4 600/1800

Batteribryterskap med to brytere (GVBBB630EL-2CB)

UPS-klassifisering Maks. batteritid (minutter) Batteriblokker Batteristrenger totalt Batteribryter 1 Batteribryter 2
Batteristrenger Ir/Im-innstillinger Batteristrenger Ir/Im-innstillinger
250 kW Enhver

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

250 kW

40-48

3

2

420/1500

1

420/1500

250 kW

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

250 kW

40-48

5

3

420/1500

2

420/1500

250 kW

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

250 kW

40-48

7

4

420/1500

3

420/1500

250 kW

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

300 kW Enhver

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

300 kW <60

40-48

3

2

480/1500

1

420/1500

300 kW Enhver

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

300 kW

40-48

5

3

480/1500

2

420/1500

300 kW

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

300 kW

40-48

7

4

420/1500

3

420/1500

300 kW

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

350 kW Enhver

40-48

2

1

420/1500

1

420/1500

350 kW

<30

40-48

3

2

600/1500

1

420/1500

350 kW Enhver

40-48

4

2

420/1500

2

420/1500

350 kW

<60

40-48

5

3

540/1500

2

420/1500

350 kW Enhver

40-48

6

3

420/1500

3

420/1500

350 kW

<60

40-48

7

4

480/1500

3

420/1500

350 kW Enhver

40-48

8

4

420/1500

4

420/1500

400 kW <30

40-48

2

1

480/1500

1

480/1500

400 kW <15

40-48

3

2

540/1500

1

420/1500

400 kW <30

40-48

4

2

480/1500

2

480/1500

400 kW

40-48

5

3

540/1500

2

420/1500

400 kW

40-48

6

3

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

7

4

540/1500

3

420/1500

400 kW

40-48

8

4

480/1500

4

480/1500

450 kW

<30

41-48

2

1

540/1500

1

540/1500

450 kW

<30

41-48

4

2

540/1500

2

540/1500

450 kW

<15

41-48

5

3

600/1500

2

420/1500

450 kW

<30

41-48

6

3

540/1500

3

540/1500

450 kW

<15

41-48

7

4

600/1500

3

480/1500

450 kW

<30

41-48

8

4

540/1500

4

540/1500

500 kW <30

40-48

2

1

600/1500

1

600/1500

500 kW

40-48

4

2

600/1500

2

600/1500

500 kW

40-48

6

3

600/1500

3

600/1500

500 kW

40-48

8

4

600/1500

4

600/1500

Batteribryterskap med tre brytere (GVBBB630EL-3CB)

UPS-klassifisering Maks. batteritid (minutter) Batteriblokker Batteristrenger totalt Batteribryter 1 Batteribryter 2 Batteribryter 3
Batteristrenger Ir/Im-innstillinger Batteristrenger Ir/Im-innstillinger Batteristrenger Ir/Im-innstillinger
400 kW Enhver

40-48

3

1

420/1500

1

420/1500

1

420/1500

400 kW >60

40-48

4

2

600/1500

1

600/1500

1

600/1500

400 kW Enhver

40-48

5

2

480/1500

2

480/1500

1

480/1500

400 kW

40-48

6

2

420/1500

2

420/1500

2

420/1500

400 kW

40-48

7

3

540/1500

2

540/1500

2

540/1500

400 kW

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

480/1500

400 kW

40-48

9

3

420/1500

3

420/1500

3

420/1500

400 kW

40-48

10

4

480/1500

3

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

480/1500

400 kW

40-48

12

4

420/1500

4

420/1500

4

420/1500

450 kW Enhver

40-48

3

1

480/1500

1

480/1500

1

480/1500

450 kW

<60

40-48

4

2

600/1500

1

600/1500

1

600/1500

450 kW Enhver

40-48

5

2

480/1500

2

480/1500

1

480/1500

450 kW

40-48

6

2

600/1500

2

600/1500

2

600/1500

450 kW

40-48

7

3

540/1500

2

540/1500

2

540/1500

450 kW

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

480/1500

450 kW

40-48

9

3

600/1500

3

600/1500

3

600/1500

450 kW

40-48

10

4

540/1500

3

540/1500

3

540/1500

450 kW

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

480/1500

450 kW

40-48

12

4

600/1500

4

600/1500

4

600/1500

500 kW Enhver

40-48

3

1

420/1500

1

420/1500

1

420/1500

500 kW <30

40-48

4

2

600/1500

1

420/1500

1

420/1500

500 kW <60

40-48

5

2

420/1500

2

480/1500

1

420/1500

500 kW Enhver

40-48

6

2

420/1500

2

420/1500

2

420/1500

500 kW <60

40-48

7

3

540/1500

2

420/1500

2

420/1500

500 kW Enhver

40-48

8

3

480/1500

3

480/1500

2

420/1500

500 kW

40-48

9

3

420/1500

3

420/1500

3

420/1500

500 kW <60

40-48

10

4

480/1500

3

420/1500

3

420/1500

500 kW Enhver

40-48

11

4

480/1500

4

480/1500

3

420/1500

500 kW

40-48

12

4

420/1500

4

420/1500

4

420/1500

Anbefalte kabelstørrelser

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må være i overholdelse med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal tillatt kabelstørrelse er 120 mm2 for GVBBB630EL-1CB. Maksimal tillatt kabelstørrelse er 240 mm2 for GVBBB630EL-2CB og GVBBB630EL-3CB.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Du finner anbefalte kabelstørrelser i installasjonsveiledningen for UPSen.

Spesifikasjoner for dreiemoment

Boltstørrelse Dreiemoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Batteribryterskap – forsendelsesvekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm * Bredde mm Dybde mm
GVBBB630EL-1CB 40 560 800 1200
GVBBB630EL-2CB 72 560 1000 1200
GVBBB630EL-3CB 82 560 1000 1200

Batteribryterskap – vekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVBBB630EL-1CB 35 800 500 280
GVBBB630EL-2CB 66 1000 750 280
GVBBB630EL-3CB 76 1000 750 280

Miljø

  Drift Oppbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C -25 °C til 55 °C
Relativ fuktighet 0–95 % ikke-kondenserende 0–95 % ikke-kondenserende
Farge

RAL 9003, glansnivå 85 %

Beskyttelsesklasse IP20

Samsvar

Sikkerhet IEC 62040-1: 2017, utgave 2.0, avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – Del 1: Sikkerhetskrav
IEC 62040-1: 2008-6, 1. utgave, avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – Del 1: Generelle krav og sikkerhetskrav for UPS
IEC 62040-1:2013-01, 1. utgave endring 1
Merking CE, RCM, EAC, WEEE
Transport IEC TR 60721-4-2, 2M2
Seismisk ICC-ES AC156, nivå 1
Forurensningsgrad 2
Overspenningskategori III
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?