Spesifikasjoner
LES DETTE |
---|
fare for skade på utstyret
Se UPS-systemets installasjonsveiledning hvis du vil se
detaljerte spesifikasjoner for UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
Batteribryter – spesifikasjoner
FARE |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Dette produktet må bare brukes sammen med Galaxy
VS UPS, Galaxy VL UPS, Easy UPS 3-Phase Modular eller Easy UPS 3M
Advanced.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Batteribryter |
C63S3TM600D |
Batteritype | VRLA, bly-syre, litium-ion |
Maksimum kortslutningsnivå for batteriet (kA) | 35 |
Minimum kortslutningsstrøm til utløsing av bryter (A) | 1600 |
Utløserinnstillinger
Anbefalte kabelstørrelser
FARE |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må overholde gjeldende nasjonale og/eller
elektriske forskrifter. Maksimal tillatt kabelstørrelse er 120 mm2.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Du finner anbefalte kabelstørrelser i installasjonsveiledningen for UPS-systemet.
Spesifikasjoner for dreiemoment
Boltstørrelse | Dreiemoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Miljø
Drift | Oppbevaring | |
---|---|---|
Temperatur | 0 °C til 40 °C | -25 °C til 55 °C |
Relativ fuktighet | 0–95 % ikke-kondenserende | 0–95 % ikke-kondenserende |
Farge |
RAL 9003, glansnivå 85 % |
|
Beskyttelsesklasse | IP20 |
Batteribrytersett – forsendelsesvekt og mål
Kommersiell referanse | Vekt kg | Høyde mm* | Bredde mm | Dybde mm |
---|---|---|---|---|
GVBBK630EL | 15 | 560 | 500 | 800 |
Batteribryter – vekt og mål
Kommersiell referanse | Vekt kg | Høyde mm | Bredde mm | Dybde mm |
---|---|---|---|---|
GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |
Samsvar
Sikkerhet | IEC 62040-1: 2017,
utgave 2.0, avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – Del 1:
Sikkerhetskrav IEC 62040-1: 2008-6, 1. utgave, avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – Del 1: Generelle krav og sikkerhetskrav for UPS IEC 62040-1:2013-01, 1. utgave endring 1 |
Merking | CE, RCM, EAC, WEEE |
Transport | IEC TR 60721-4-2, 2M2 |
Seismisk | ICC-ES AC156, nivå 1 |
Forurensningsgrad | 2 |
Overspenningskategori | III |