Spesifikasjoner
| LES DETTE |
|---|
|
fare for skade på utstyret
Se UPS-systemets installasjonsveiledning hvis du vil se
detaljerte spesifikasjoner for UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
Spesifikasjoner for klassisk batterikabinett
FARE |
|---|
|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Det klassiske batterikabinettet må bare brukes sammen
med Galaxy VS UPS, Galaxy VL UPS eller Easy UPS 3-Phase Modular.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
| Kommersiell referanse | Batteritype | Antall batteriblokker |
|---|---|---|
| GVSCBC7C | XP12V1800* eller XP12-240 | 36 |
| GVSCBC7D | XP12-150 | 40 |
| GVSCBC7E | XP12-150 | 46 |
| GVSCBC10A2 | XP12-240 | 48 |
| GVSCBC10B2 | XP12-350 | 40 |
Utløserinnstillinger
Utløserinnstillinger må kontrolleres under installasjonen. Innstill utløserinnstillingene i henhold til den relevante tabellen nedenfor.
GVSCBC7C
| UPS-klassifisering | 20–50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| Brytertype | C25S3D + C253MG250D | NA | ||||||||||
| Ir-innstilling | 175 | 200 | 250 | 250 | ||||||||
| Im-innstilling | 1250 | |||||||||||
GVSCBC7D
GVSCBC7E
| UPS-klassifisering | 20–50 kW | 60 kW | 80 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| Brytertype | C25S3D + C253MG200D | ||||||||
| Ir-innstilling | 140 | 160 | 200 | ||||||
| Im-innstilling | 1000 | ||||||||
GVSCBC10A2
| UPS-klassifisering | 20–60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| Brytertype | C25S3D + C253MG250D | NA | |||||||||||||
| Ir-innstilling | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | ||||
| Im-innstilling | 1250 | ||||||||||||||
| UPS-klassifisering | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effektfaktor | 1 | ||||||
| Brytertype | C25S3D + C253MG250D | ||||||
| Antall klassiske batterikabinetter | 2 x GVSCBC10A2 | 2 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 |
| Ir-innstilling | 225 | 250 | 225 | 250 | 225 | 250 | 250 |
| Im-innstilling | 1250 | ||||||
GVSCBC10B2
| UPS-klassifisering | 20–80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| Brytertype | C40S3TM320D | |||||||||||
| Ir-innstilling | 224 | 224 | 256 | 288 | 288 | 320 | 320 | |||||
| Im-innstilling | 1500 | |||||||||||
| UPS-klassifisering | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effektfaktor | 1 | ||||||
| Brytertype | C40S3TM320D | ||||||
| Antall klassiske batterikabinetter | 2 x GVSCBC10B2 | 2 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 |
| Ir-innstilling | 288 | 320 | 288 | 320 | 288 | 320 | 320 |
| Im-innstilling | 1500 | ||||||
Anbefalte kabelstørrelser
FARE |
|---|
|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må utføres i samsvar med gjeldende
nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse
er 95 mm2.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Kabelstørrelsene i denne veiledningen er basert på tabell B.52.3 (52-C2) i IEC 60364-5-52 med følgende påstander:
-
90 °C-ledere
-
En omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Bruk av kopperledere
-
Installasjonsmetode C
Beskyttelsesjord (PE) er dimensjonert i henhold til tabell 54.3 i IEC 60364-4-54, artikkel 543.
Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.
GVSCBC7C
| UPS-klassifisering | 20–60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| DC+/DC– (mm2) | 50 | 70 | 70 | NA | |||||
| DC PE (mm2) | 25 | 35 | 35 | ||||||
GVSCBC7D
| UPS-klassifisering | 20–30 kW | 40–50 kW | 60 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| DC+/DC– (mm2) | 16 | 35 | 35 | ||||||
| DC PE (mm2) | 10 | 16 | 16 | ||||||
GVSCBC7E
| UPS-klassifisering | 20–60 kW | 80 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| DC+/DC– (mm2) | 35 | 50 | ||||
| DC PE (mm2) | 16 | 25 | ||||
GVSCBC10A2
| UPS-klassifisering | 20–80 kW | 100–120 kW | 150 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| DC+/DC– (mm2) | 50 | 70 | 70 | NA | |||||
| DC PE (mm2) | 25 | 35 | 35 | ||||||
| UPS-klassifisering | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Effektfaktor |
1 | ||||||
| Antall klassiske batterikabinetter | 2 x GVSCBC10A2 | 2 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 |
| DC+/DC– (mm2) | 70 | ||||||
| DC PE (mm2) | 35 | ||||||
GVSCBC10B2
| UPS-klassifisering | 20–60 kW | 80–100 kW | 120–150 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Effektfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| DC+/DC– (mm2) | 50 | 70 | 95 | ||||||
| DC PE (mm2) | 25 | 35 | 50 | ||||||
| UPS-klassifisering | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Effektfaktor |
1 | ||||||
| Antall klassiske batterikabinetter | 2 x GVSCBC10B2 | 2 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 |
| DC+/DC– (mm2) | 70 | 95 | |||||
| DC PE (mm2) | 35 | 50 | |||||
Spesifikasjoner for dreiemoment
| Boltstørrelse | Dreiemoment |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
Avstand
Klassisk batterikabinett – forsendelsesvekt og -mål
| Kommersiell referanse | Vekt kg | Høyde mm | Bredde mm | Dybde mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSCBC7C | 920 | 1980 | 815 | 970 |
| GVSCBC7D | 589 | 1980 | 815 | 970 |
| GVSCBC7E | 810 | 1980 | 815 | 970 |
| GVSCBC10A2 | 1300 | 1980 | 1130 | 970 |
| GVSCBC10B2 | 1532 | 1980 | 1130 | 970 |
Klassisk batterikabinett – vekt og mål
| Kommersiell referanse | Vekt kg | Høyde mm | Bredde mm | Dybde mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSCBC7C | 900 | 1900 | 710 | 845 |
| GVSCBC7D | 569 | 1900 | 710 | 845 |
| GVSCBC7E | 790 | 1900 | 710 | 845 |
| GVSCBC10A2 | 1102 | 1900 | 1010 | 845 |
| GVSCBC10B2 | 1368 | 1900 | 1010 | 845 |
Miljø
| Drift | Oppbevaring | |
|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C til 40 °C | 15 °C til 40 °C |
| Relativ fuktighet | 0–95 % ikke-kondenserende | 10–80 % ikke-kondenserende |
| Høyde | 0–1000 m | |
| Beskyttelsesklasse | IP20 | |
| Farge | RAL 9003, glansnivå 85 % | |
Samsvar
| Sikkerhet | IEC 62040-1: 2017, utgave 2.0, Avbruddsfri strømforsyning (UPS) – Del 1: Sikkerhetskrav |
| Ytelse | IEC 62040-3: ,2011-03, 2. utgave, Avbruddsfri strømforsyning (UPS) – Del 3: Metode for angivelse av ytelses- og testkrav |
| Miljø | IEC 62040-4: 2013-04, 1. utgave, Avbruddsfri strømforsyning (UPS) – Del 4: Miljøaspekter – krav og rapportering |
| Merking | CE |
| Jordingssystem | TN-C, TN-S, TT |
| Overspenningskategori | OVCIII |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Forurensningsgrad | 2 |
FARE