Dane techniczne
NOTYFIKACJA |
---|
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Szczegółowe dane techniczne dotyczące
zasilacza UPS można znaleźć w podręczniku
montażu systemu UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
|
Dane techniczne wyłączników baterii
![]() |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Ten produkt może być używany jedynie
w połączeniu z zasilaczem UPS Galaxy VS, Galaxy VL lub
Easy UPS 3-Phase Modular.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Wyłącznik baterii | LV438279 |
Typ baterii | VRLA, kwasowo-ołowiowe, litowo-jonowe |
Maksymalny poziom prądu zwarciowego baterii (kA) | 35 |
Minimalny prąd zwarciowy do wyzwolenia wyłącznika automatycznego (A) | 1600 |
Odpowiednie produkty
GVBBB630EL-1CB |
GVBBB630EL-2CB |
GVBBB630EL-3CB |
|
Galaxy VS |
Tak | – | – |
Galaxy VL |
Tak | Tak | Tak |
Easy UPS - 3 Phase Modular |
Tak | Tak | – |
Ustawienia wyzwalacza
Zalecane przekroje kabli
![]() |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny
dopuszczalny przekrój kabla to 120 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Szczegółowe dane techniczne dotyczące systemu UPS można znaleźć w podręczniku instalacji zasilacza UPS.
Dane techniczne momentów dokręcenia
Rozmiar śruby | Moment dokręcenia |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Warunki środowiskowe
Podczas pracy | Przechowywanie | |
---|---|---|
Temperatura | 0°C do 40°C | -25°C do 55°C |
Wilgotność względna | 0-95% bez kondensacji | 0-95% bez kondensacji |
Kolor | Czarny | |
Klasa ochrony | IP20 |
Waga i wymiary zestawu wyłącznika baterii
Oznaczenie produktu | Waga w kg | Wysokość mm | Szerokość w mm | Głębokość w mm |
---|---|---|---|---|
GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |