990-91460B-031

Specifikationer

OBS!
Risk för skador på utrustningen
Se UPS installationshandbok för detaljerade uppgifter om UPS-systemet.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Maximal kortslutningstålighet

Galaxy VL UPS är klassad för användning i en krets som kan leverera högst 45 kAIC/kA Icw, med skåpet med ingång underifrån (GVBEC) installerat.

Easy UPS 3L är klassad för användning i en krets som kan leverera högst 35 kA lcc, med skåpet med ingång underifrån (GVBEC) installerat.

Vikt och mått på skåp med ingång underifrån

Kommersiell referens Vikt i kg (pund) Höjd mm (tum) Bredd i mm (tum) Djup i mm (tum)
GVBEC 85 (188) 1970 (77.55) 400 (15.74) 850 (33.46)

Momentspecifikationer

Bultstorlek Vridmoment
M6 5 Nm (0,51 kgf-m)
M8 17,5 Nm (1,78 kgf-m)
M10 30 Nm (3,06 kgf-m)
M12 50 Nm (5,10 kgf-m)

Miljö

  Drift Lagring
Temperatur 0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F) -25 °C till 55 °C (-13 °F till 131 °F)
Relativ luftfuktighet 0–95 % icke-kondenserande 0–95 % icke-kondenserande
Skyddsklass IP20
Färg RAL 9003, glansnivå 85 %
QR code for this page

Var det här till hjälp?