ข้อมูลจำเพาะ
ประกาศ |
---|
อันตรายจากอุปกรณ์ชำรุด
ดูข้อมูลจำเพาะอย่างละเอียดสำหรับระบบ
UPS ได้จากคู่มือติดตั้ง
UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
|
ข้อมูลจำเพาะเบรกเกอร์แบตเตอรี่
อันตราย |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์นี้เฉพาะกับ
Galaxy VS UPS, Galaxy VL UPS, Easy UPS 3-Phase Modular หรือ
Easy UPS 3M Advanced
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
เบรกเกอร์แบตเตอรี่ |
C63S3TM600D |
ประเภทแบตเตอรี่ | VRLA, กรดตะกั่ว, ลิเธียมไอออน |
ระดับไฟลัดวงจรแบตเตอรี่สูงสุด (kA) | 35 |
กระแสไฟลัดวงจรขั้นต่ำที่เบรกเกอร์จะตัดวงจร (A) | 1600 |
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
GVBBB630EL-1CB |
GVBBB630EL-2CB |
GVBBB630EL-3CB |
|
Galaxy VS |
ใช่ | – | – |
Galaxy VL |
ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Easy UPS 3-Phase Modular |
ใช่ | ใช่ | – |
Easy UPS 3M Advanced |
ใช่ | ใช่ | – |
การตั้งค่าการตัดวงจร
กล่องเบรกเกอร์แบตเตอรี่พร้อมเบรกเกอร์หนึ่งตัว (GVBBB630EL-1CB)
กล่องเบรกเกอร์แบตเตอรี่พร้อมเบรกเกอร์สองตัว (GVBBB630EL-2CB)
พิกัด UPS | เวลาสำรองแบตเตอรี่สูงสุด (นาที) | บล็อคแบตเตอรี่ | รวมสตริงแบตเตอรี่ | เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 1 | เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
สตริงแบตเตอรี่ | การตั้งค่า Ir/Im | สตริงแบตเตอรี่ | การตั้งค่า Ir/Im | ||||
250 kW | ใดๆ |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
250 kW |
40-48 |
3 |
2 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
5 |
3 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
7 |
4 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
300 kW | ใดๆ |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
300 kW | <60 |
40-48 |
3 |
2 |
480/1500 |
1 |
420/1500 |
300 kW | ใดๆ |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
300 kW |
40-48 |
5 |
3 |
480/1500 |
2 |
420/1500 |
|
300 kW |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
300 kW |
40-48 |
7 |
4 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
300 kW |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
350 kW | ใดๆ |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
350 kW |
<30 |
40-48 |
3 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
350 kW | ใดๆ |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
350 kW |
<60 |
40-48 |
5 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
350 kW | ใดๆ |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
350 kW |
<60 |
40-48 |
7 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
350 kW | ใดๆ |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
400 kW | <30 |
40-48 |
2 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
400 kW | <15 |
40-48 |
3 |
2 |
540/1500 |
1 |
420/1500 |
400 kW | <30 |
40-48 |
4 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
400 kW |
40-48 |
5 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
6 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
7 |
4 |
540/1500 |
3 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
8 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
|
450 kW |
<30 |
41-48 |
2 |
1 |
540/1500 |
1 |
540/1500 |
450 kW |
<30 |
41-48 |
4 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
450 kW |
<15 |
41-48 |
5 |
3 |
600/1500 |
2 |
420/1500 |
450 kW |
<30 |
41-48 |
6 |
3 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
450 kW |
<15 |
41-48 |
7 |
4 |
600/1500 |
3 |
480/1500 |
450 kW |
<30 |
41-48 |
8 |
4 |
540/1500 |
4 |
540/1500 |
500 kW | <30 |
40-48 |
2 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
500 kW |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
|
500 kW |
40-48 |
6 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
|
500 kW |
40-48 |
8 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
กล่องเบรกเกอร์แบตเตอรี่พร้อมเบรกเกอร์สามตัว (GVBBB630EL-3CB)
พิกัด UPS | เวลาสำรองแบตเตอรี่สูงสุด (นาที) | บล็อคแบตเตอรี่ | รวมสตริงแบตเตอรี่ | เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 1 | เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 2 | เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สตริงแบตเตอรี่ | การตั้งค่า Ir/Im | สตริงแบตเตอรี่ | การตั้งค่า Ir/Im | สตริงแบตเตอรี่ | การตั้งค่า Ir/Im | ||||
400 kW | ใดๆ |
40-48 |
3 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
400 kW | >60 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
400 kW | ใดๆ |
40-48 |
5 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
400 kW |
40-48 |
6 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
9 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
10 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
12 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
450 kW | ใดๆ |
40-48 |
3 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
450 kW |
<60 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
450 kW | ใดๆ |
40-48 |
5 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
450 kW |
40-48 |
6 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
9 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
10 |
4 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
12 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
|
500 kW | ใดๆ |
40-48 |
3 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
500 kW | <30 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
500 kW | <60 |
40-48 |
5 |
2 |
420/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
420/1500 |
500 kW | ใดๆ |
40-48 |
6 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
500 kW | <60 |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
500 kW | ใดๆ |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
420/1500 |
500 kW |
40-48 |
9 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
500 kW | <60 |
40-48 |
10 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
500 kW | ใดๆ |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
500 kW |
40-48 |
12 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ
อันตราย |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ
และ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้าทั้งหมดที่บังคับใช้
ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ
120 มม2 สำหรับ
GVBBB630EL-1CB ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ
240 มม2 สำหรับ
GVBBB630EL-2CB และ GVBBB630EL-3CB
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ดูขนาดสายเคเบิลที่แนะนำได้จากคู่มือการติดตั้ง UPS
ข้อมูลจำเพาะแรงบิด
ขนาดสลักเกลียว | แรงบิด |
---|---|
M4 | 1.7 Nm |
M5 | 2.2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17.5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
น้ำหนักและขนาดในการจัดส่งของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
อ้างอิงเชิงพาณิชย์ | น้ำหนัก กก. | ความสูง มม.* | กว้าง มม. | ลึก มม. |
---|---|---|---|---|
GVBBB630EL-1CB | 40 | 560 | 800 | 1200 |
GVBBB630EL-2CB | 72 | 560 | 1000 | 1200 |
GVBBB630EL-3CB | 82 | 560 | 1000 | 1200 |
น้ำหนักและขนาดกล่องเบรกเกอร์แบตเตอรี่
อ้างอิงเชิงพาณิชย์ | น้ำหนัก กก. | ความสูง มม. | กว้าง มม. | ลึก มม. |
---|---|---|---|---|
GVBBB630EL-1CB | 35 | 800 | 500 | 280 |
GVBBB630EL-2CB | 66 | 1000 | 750 | 280 |
GVBBB630EL-3CB | 76 | 1000 | 750 | 280 |
สภาพแวดล้อม
การทำงาน | พื้นที่จัดเก็บ | |
---|---|---|
อุณหภูมิ | 0 °C ถึง 40 °C | -25 °C ถึง 55 °C |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 0-95% แบบไม่ควบแน่น | 0-95% แบบไม่ควบแน่น |
สี |
RAL 9003, ระดับความมันวาว 85% |
|
ระดับการป้องกัน | IP20 |
ข้อปฏิบัติตาม
ความปลอดภัย | IEC 62040-1:2017,
Edition 2.0, ระบบไฟฟ้าสำรอง
(UPS) – ส่วนที่ 1:
ข้อกำหนดความปลอดภัย IEC 62040-1: 2008-6 ฉบับที่ 1 ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) - ตอนที่ 1: ข้อกำหนดทั่วไปและความปลอดภัยสำหรับ UPS IEC 62040-1:2013-01, ฉบับที่ 1 แก้ไขครั้งที่ 1 |
การทำเครื่องหมาย | CE, RCM, EAC, WEEE |
การขนส่ง | IEC TR 60721-4-2, 2M2 |
แผ่นดินไหว | ICC-ES AC156 ระดับ 1 |
ระดับมลพิษ | 2 |
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | III |