规格
注意 |
---|
小心设备损坏
有关 UPS 系统的详细规格,请参见
UPS 安装手册。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
电池断路器规格
危险 |
---|
小心触电、爆炸或电弧
此产品仅可与 Galaxy
VS UPS、Galaxy VL UPS、Galaxy VXL UPS、Easy UPS
3-Phase Modular 或 Easy UPS 3M Advanced 一起使用。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
电池断路器 |
C63S3TM600D |
电池类型 | VRLA、铅酸电池、锂电池 |
最大电池短路电流 (kA) | 35 |
断路器脱扣的最小短路电流 (A) | 1600 |
适用产品
GVBBB630EL-1CB | GVBBB630EL-2CB | GVBBB630EL-3CB | |
---|---|---|---|
Galaxy VS | 是 | – | – |
Galaxy VL | 是 | 是 | 是 |
Galaxy VXL | 是 | 是 | 是 |
Easy UPS 3-Phase Modular | 是 | 是 | – |
Easy UPS 3M Advanced | 是 | 是 | – |
跳闸设置
内含一个断路器的电池断路器箱 (GVBBB630EL-1CB)
UPS 额定值 | 最小配置 | 最大配置 | 电池节数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电池断路器箱的最小数量 | 电池最长后备时间(分钟) | 断路器设置 | 电池断路器箱的最大数量 | 电池最长后备时间(分钟) | 断路器设置 | ||
500 kW | 3xGVBBB630EL-1CB | 任意 | 480 | 8xGVBBB630EL-1CB | 任意 | 420 | 40-48 |
600 kW | 3xGVBBB630EL-1CB | <30 | 600 | 8xGVBBB630EL-1CB | 任意 | 420 | 40-48 |
625 kW | 3xGVBBB630EL-1CB | <30 | 600 | 8xGVBBB630EL-1CB | 任意 | 420 | 40-48 |
750 kW | 4xGVBBB630EL-1CB | <60 | 540 | 8xGVBBB630EL-1CB | 任意 | 420 | 40-48 |
875 kW | 4xGVBBB630EL-1CB | <30 | 600 | 8xGVBBB630EL-1CB | 任意 | 420 | 40-48 |
1000 kW | 7xGVBBB630EL-1CB | 任意 | 420 | 8xGVBBB630EL-1CB | 任意 | 420 | 40-48 |
1125 kW | 8xGVBBB630EL-1CB | 任意 | 420 | 8xGVBBB630EL-1CB | 任意 | 420 | 40-48 |
1250 kW | 8xGVBBB630EL-1CB | 任意 | 420 | 8xGVBBB630EL-1CB | 任意 | 420 | 40-48 |
内含两个断路器的电池断路器箱 (GVBBB630EL-2CB)
UPS 额定值 | 电池最长后备时间(分钟) | 电池节数 | 电池组总数 | 电池断路器 1 | 电池断路器 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电池组 | Ir/Im 设置 | 电池组 | Ir/Im 设置 | ||||
250 kW | 任意 |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
250 kW |
40-48 |
3 |
2 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
5 |
3 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
7 |
4 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
300 kW | 任意 |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
300 kW | <60 |
40-48 |
3 |
2 |
480/1500 |
1 |
420/1500 |
300 kW | 任意 |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
300 kW |
40-48 |
5 |
3 |
480/1500 |
2 |
420/1500 |
|
300 kW |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
300 kW |
40-48 |
7 |
4 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
300 kW |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
350 kW | 任意 |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
350 kW |
<30 |
40-48 |
3 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
350 kW | 任意 |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
350 kW |
<60 |
40-48 |
5 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
350 kW | 任意 |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
350 kW |
<60 |
40-48 |
7 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
350 kW | 任意 |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
400 kW | <30 |
40-48 |
2 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
400 kW | <15 |
40-48 |
3 |
2 |
540/1500 |
1 |
420/1500 |
400 kW | <30 |
40-48 |
4 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
400 kW |
40-48 |
5 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
6 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
7 |
4 |
540/1500 |
3 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
8 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
|
450 kW |
<30 |
41-48 |
2 |
1 |
540/1500 |
1 |
540/1500 |
450 kW |
<30 |
41-48 |
4 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
450 kW |
<15 |
41-48 |
5 |
3 |
600/1500 |
2 |
420/1500 |
450 kW |
<30 |
41-48 |
6 |
3 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
450 kW |
<15 |
41-48 |
7 |
4 |
600/1500 |
3 |
480/1500 |
450 kW |
<30 |
41-48 |
8 |
4 |
540/1500 |
4 |
540/1500 |
500 kW | <30 |
40-48 |
2 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
500 kW |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
|
500 kW |
40-48 |
6 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
|
500 kW |
40-48 |
8 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
UPS 额定值 | 最小配置 | 最大配置 | 电池节数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电池断路器箱的最小数量 | 电池最长后备时间(分钟) | 断路器设置 | 电池断路器箱的最大数量 | 电池最长后备时间(分钟) | 断路器设置 | ||
500 kW | 1xGVBBB630EL-2CB | <30 |
600 |
4xGVBBB630EL-2CB | 任意 |
420 |
40-48 |
600 kW | 2xGVBBB630EL-2CB | 任意 |
420 |
4xGVBBB630EL-2CB | 任意 |
420 |
40-48 |
625 kW | 2xGVBBB630EL-2CB | 任意 |
480 |
4xGVBBB630EL-2CB | 任意 |
420 |
40-48 |
750 kW | 2xGVBBB630EL-2CB | 任意 |
540 |
4xGVBBB630EL-2CB | 任意 |
420 |
40-48 |
875 kW | 2xGVBBB630EL-2CB | <60 |
600 |
4xGVBBB630EL-2CB | 任意 |
420 |
40-48 |
1000 kW | 2xGVBBB630EL-2CB | <30 |
600 |
4xGVBBB630EL-2CB | 任意 |
420 |
40-48 |
1125 kW | 2xGVBBB630EL-2CB | <15 |
600 |
4xGVBBB630EL-2CB | 任意 |
420 |
40-48 |
1250 kW | 4xGVBBB630EL-2CB | 任意 |
480 |
4xGVBBB630EL-2CB | 任意 |
480 |
40-48 |
内含三个断路器的电池断路器箱 (GVBBB630EL-3CB)
UPS 额定值 | 电池最长后备时间(分钟) | 电池节数 | 电池组总数 | 电池断路器 1 | 电池断路器 2 | 电池断路器 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电池组 | Ir/Im 设置 | 电池组 | Ir/Im 设置 | 电池组 | Ir/Im 设置 | ||||
400 kW | 任意 |
40-48 |
3 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
400 kW | >60 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
400 kW | 任意 |
40-48 |
5 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
400 kW |
40-48 |
6 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
9 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
10 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
12 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
450 kW | 任意 |
40-48 |
3 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
450 kW |
<60 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
450 kW | 任意 |
40-48 |
5 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
450 kW |
40-48 |
6 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
9 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
10 |
4 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
12 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
|
500 kW | 任意 |
40-48 |
3 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
500 kW | <30 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
500 kW | <60 |
40-48 |
5 |
2 |
420/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
420/1500 |
500 kW | 任意 |
40-48 |
6 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
500 kW | <60 |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
500 kW | 任意 |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
420/1500 |
500 kW |
40-48 |
9 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
500 kW | <60 |
40-48 |
10 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
500 kW | 任意 |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
500 kW |
40-48 |
12 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
UPS 额定值 | 最小配置 | 最大配置 | 电池节数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电池断路器箱的最小数量 | 电池最长后备时间(分钟) | 断路器设置 | 电池断路器箱的最大数量 | 电池最长后备时间(分钟) | 断路器设置 | ||
500 kW | 1xGVBBB630EL-3CB | 任意 | 480 | 2xGVBBB630EL-3CB | 任意 | 420 | 40-48 |
600 kW | 1xGVBBB630EL-3CB | <60 | 600 | 2xGVBBB630EL-3CB | 任意 | 420 | 40-48 |
625 kW | 1xGVBBB630EL-3CB | <60 | 600 | 2xGVBBB630EL-3CB | 任意 | 420 | 40-48 |
750 kW | 1xGVBBB630EL-3CB | <30 | 600 | 2xGVBBB630EL-3CB | 任意 | 420 | 40-48 |
875 kW | 1xGVBBB630EL-3CB | <15 | 600 | 2xGVBBB630EL-3CB | 任意 | 420 | 40-48 |
1000 kW | 2xGVBBB630EL-3CB | 任意 | 480 | 2xGVBBB630EL-3CB | 任意 | 480 | 40-48 |
1125 kW | 2xGVBBB630EL-3CB | 任意 | 540 | 2xGVBBB630EL-3CB | 任意 | 540 | 40-48 |
1250 kW | 2xGVBBB630EL-3CB | <60 | 600 | 2xGVBBB630EL-3CB | <60 | 600 | 40-48 |
建议的线缆规格
危险 |
---|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。GVBBB630EL-1CB
允许的最大线缆规格为
120 mm2。GVBBB630EL-2CB 和 GVBBB630EL-3CB 允许的最大线缆规格为
240 mm2。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
有关建议的线缆规格,请参阅《UPS 安装手册》。
扭矩规格
螺栓规格 | 扭矩 |
---|---|
M4 | 1.7 Nm |
M5 | 2.2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17.5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
电池断路器箱的运输重量和尺寸
商业代码 | 重量 kg | 高度 mm* | 宽度 mm | 深度 mm |
---|---|---|---|---|
GVBBB630EL-1CB | 40 | 560 | 800 | 1200 |
GVBBB630EL-2CB | 72 | 560 | 1000 | 1200 |
GVBBB630EL-3CB | 82 | 560 | 1000 | 1200 |
电池断路器箱的重量和尺寸
商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
---|---|---|---|---|
GVBBB630EL-1CB | 35 | 800 | 500 | 280 |
GVBBB630EL-2CB | 66 | 1000 | 750 | 280 |
GVBBB630EL-3CB | 76 | 1000 | 750 | 280 |
环境
运行 | 贮存 | |
---|---|---|
温度 | 0 °C ~ 40 °C | -25 °C ~ 55 °C |
相对湿度 | 0-95%,无冷凝 | 0-95%,无冷凝 |
颜色 |
RAL 9003,光泽度 85% |
|
保护级别 | IP20 |
合规性
安全 | IEC 62040-1:2017
不间断电源系统 (UPS) 第
2.0 版 - 第 1 部分:安全要求 IEC 62040-1: 2008-6 不间断电源系统 (UPS) 第 1 版 - 第 1 部分:UPS 的一般规定和安全要求 IEC 62040-1:2013-01,第 1 版修订版 1 |
标志 | CE、RCM、EAC、WEEE |
运输 | IEC TR 60721-4-2,2M2 |
抗震 | ICC-ES AC156,1 级 |
污染等级 | 2 |
过压类别 | III |