Technische Daten
Maximaler Kurzschlusspegel
Der maximale Kurzschlusspegel für den Wartungs-Bypass-Schrank beträgt 25 kA RMS symmetrischer Icw.
Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen
Die empfohlenen Schutzvorrichtungen im vorgeschalteten Bereich finden Sie im Installationshandbuch der USV.
Empfohlene Kabelquerschnitte
GEFAHR |
---|
GEFAHR VON STROMSCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGENENTLADUNG
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und
Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen. Die maximal
zulässige Kabelgröße ist 240 mm2.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
Die empfohlenen Kabelgrößen finden Sie im Installationshandbuch der USV.
Drehmomentangaben
Schraubengröße | Drehmoment |
---|---|
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Gewicht und Abmessungen des Wartungs-Bypass-Schranks
Produktreferenz | Gewicht (kg) | Höhe mm | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|
GVLMBCA200K500H | 175 | 1970 | 500 | 847 |
Freiraum
Betriebsbedingungen
Betrieb | Lagerung | |
---|---|---|
Temperatur | 0 °C bis 40 °C | -25 °C bis 55 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95 % nicht kondensierend | 0-95 % nicht kondensierend |
Schutzklasse | IP20 | |
Farbe | RAL 9003, Glanz 85 % |