990-91381A-012

Caractéristiques

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits

L'intensité maximale en court-circuit pour l'armoire de bypass de maintenance est Icw 25 kA RMS symétrique.

Protection amont préconisée

Reportez-vous au manuel d'installation de l'ASI pour la protection en amont recommandée.

Sections de câbles recommandées

DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble ne doit pas dépasser 240 mm2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Reportez-vous au manuel d'installation de l'ASI pour les sections de câbles recommandées.

Caractéristiques du couple de serrage

Taille de vis Couple
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Poids et dimensions de l'armoire de bypass de maintenance

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVLMBCA200K500H 175 1 970 500 847

Dégagement

NOTE: Les dimensions de dégagement sont publiées uniquement pour la ventilation et l'accès de maintenance. Consultez les codes et les normes de sécurité applicables pour connaître les exigences spécifiques à votre zone géographique.

Vue avant de l'armoire de bypass de maintenance et de l'ASI

Environnement

  En fonctionnement En stockage
Température 0 °C à 40 °C -25 °C à 55 °C
Humidité relative 0 à 95 % sans condensation 0 à 95 % sans condensation
Catégorie de protection IP20
Couleur RAL 9003, niveau de brillance 85 %

Présentation du système

UIB Disjoncteur/commutateur d'entrée de l'unité
SSIB Commutateur d'entrée statique
MBB Commutateur de bypass de maintenance
UOB Commutateur de sortie de l'unité

Système d'ASI à alimentation secteur simple

Système d'ASI à alimentation secteur double

Code QR pour cette page

Contenu utile ?