Spesifikasi
Taraf Ukur Hubungan Pendek Maksimum
Taraf ukur hubungan pendek maksimum untuk lemari bypass pemeliharaan adalah 25 kA RMS Icw simetris.
Perlindungan Arus Hulu yang Disarankan
Lihat panduan instalasi UPS untuk perlindungan arus hulu yang disarankan.
Ukuran Kabel yang Disarankan
![]() |
---|
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Seluruh pengabelan harus sesuai dengan semua ketentuan kelistrikan nasional dan/atau
setempat yang berlaku. Ukuran kabel maksimum yang diizinkan adalah 240 mm2.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Lihat panduan pemasangan UPS untuk ukuran kabel yang direkomendasikan.
Spesifikasi Torsi
Ukuran baut | Torsi |
---|---|
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Berat dan Dimensi Lemari Bypass Pemeliharaan
Referensi komersial | Berat kg | Tinggi mm | Lebar mm | Tebal mm |
---|---|---|---|---|
GVLMBCA200K500H | 175 | 1970 | 500 | 847 |
Jarak-antara
Lingkungan
Pengoperasian | Penyimpanan | |
---|---|---|
Suhu | 0 °C hingga 40 °C | -25 °C hingga 55 °C |
Kelembapan relatif | 0-95% tanpa pengembunan | 0-95% tanpa pengembunan |
Kelas perlindungan | IP20 | |
Warna | RAL 9003, tingkat kilap 85% |