Specifiche
Massimo valore nominale cortocircuito
Il massimo valore nominale di cortocircuito per l'armadio bypass di manutenzione è di 25 kA RMS, Icw simmetrica.
Protezione a monte consigliata
Fare riferimento al manuale di installazione dell'UPS per la protezione a monte consigliata.
Dimensioni dei cavi consigliate
![]() |
---|
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o ai codici applicabili
in materia di sistemi elettrici. La dimensione massima consentita dei cavi è 240 mm2.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Fare riferimento al manuale di installazione dell'UPS per le dimensioni dei cavi consigliate.
Coppie di serraggio
Dimensioni dei bulloni | Serraggio |
---|---|
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Pesi e dimensioni dell'armadio bypass di manutenzione
Riferimento commerc. | Peso (kg) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|
GVLMBCA200K500H | 175 | 1970 | 500 | 847 |
Spazio di manovra
Ambiente
Di esercizio | Di immagazzinamento | |
---|---|---|
Temperatura | Da 0 °C a 40 °C | Da -25 °C a 55 °C |
Umidità relativa | 0-95% senza condensa | 0-95% senza condensa |
Classe di protezione | IP20 | |
Colore | RAL 9003, livello di lucentezza: 85% |