사양
최대 단락 회로 정격
유지보수 바이패스 캐비닛의 최대 단락 회로 정격은 25kA RMS 대칭 Icw입니다.
권장 상위단 보호 장치
권장 상위단 보호 장치에 대한 자세한 내용은 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.
권장 케이블 크기
위험 |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
모든 배선은 관련
국내 및 전기 법규 모두를
준수해야 합니다. 허용
가능한 최대 케이블
크기는 240mm2입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
권장 케이블 크기에 대한 자세한 내용은 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.
토크 사양
볼트 크기 | 토크 |
---|---|
M6 | 5Nm |
M8 | 17.5Nm |
M10 | 30Nm |
M12 | 50Nm |
유지보수 바이패스 캐비닛 무게 및 크기
상업 참조 | 중량 kg | 높이 mm | 너비 mm | 깊이 mm |
---|---|---|---|---|
GVLMBCA200K500H | 175 | 1970 | 500 | 847 |
여유 공간
사용 환경
작동 | 보관 | |
---|---|---|
온도 | 0°C~40°C | -25°C~55°C |
상대 습도 | 5~95% 비응결 | 10~80% 비응결 |
보호 등급 | IP20 | |
색상 | RAL 9003, 밝기 수준 85% |