Spesifikasjoner
Maksimal kortslutningsgrad
Den maksimale kortslutningsgraden for vedlikeholdsbypasskabinettet er 25 kA RMS symmetrisk Icw.
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse
Se installasjonsveiledningen for UPS-systemet hvis du vil se anbefalt oppstrømsbeskyttelse.
Anbefalte kabelstørrelser
![]() |
---|
FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
All kabling må være i overholdelse med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter.
Maksimal tillatt kabelstørrelse er 240 mm2.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Du finner anbefalte kabelstørrelser i installasjonsveiledningen for UPSen.
Spesifikasjoner for dreiemoment
Boltstørrelse | Dreiemoment |
---|---|
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Vedlikeholdsbypasskabinett – vekt og mål
Kommersiell referanse | Vekt kg | Høyde mm | Bredde mm | Dybde mm |
---|---|---|---|---|
GVLMBCA200K500H | 175 | 1970 | 500 | 847 |
Avstand
Miljø
Drift | Oppbevaring | |
---|---|---|
Temperatur | 0°C til 40°C | -25°C til 55°C |
Relativ fuktighet | 0–95 % ikke-kondenserende | 0–95 % ikke-kondenserende |
Beskyttelsesklasse | IP20 | |
Farge | RAL 9003, glansnivå 85 % |