Technische Daten für USV 500 kW
Spannung (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eingang | Anschlüsse | Einfacher Netzanschluss:
Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) oder Dreileiter (L1, L2, L3, PE) Zweifacher Netzanschluss: Dreileiter (L1, L2, L3, PE) |
Einfacher
Netzanschluss: Vierleiter* (L1, L2,
L3, N, G) oder Dreileiter* (L1, L2, L3, G) Zweifacher Netzanschluss: Dreileiter* (L1, L2, L3, G) |
|||
Eingangsspannungsbereich (V) | 331-437 | 340-460 | 353-477 | 374-506 | 408-552 | |
Frequenz (Hz) | 40-70 | |||||
Nenneingangsstrom (A) | 790 | 749 | 721 | 680 | 621 | |
Maximaler Eingangsstrom (A) | 910 | 898 | 865 | 816 | 746 | |
Eingangsstromgrenze (A) | 910 | 910 | 900 | 840 | 770 | |
Klirrfaktor (THDI) | < 3 % bei 100 % Last | |||||
Eingangsleistungsfaktor | > 0,99 bei Last > 25 %, 0,95 bei Last > 15 % | |||||
Schutzelement | Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen | |||||
Sanftanlauf | Einstellbar von 1–300 s | |||||
Bypass | Anschlüsse | Vierleiter
(L1, L2, L3, N, PE) oder Dreileiter (L1, L2, L3, PE) |
Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) oder Dreileiter (L1, L2, L3, G) |
|||
Bypass-Spannungsbereich (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 | |
Frequenz (Hz) | 50 oder 60 | |||||
Frequenzbereich (Hz) | Programmierbar: ±1, ±3, ±10. Die Standardeinstellung ist ±3. | |||||
Bypass-Nennstrom (A) | 767 | 729 | 703 | 663 | 607 | |
Maximale Eingangskurzschlussfestigkeit (drei Zyklen) | 65 kA
Icw 25 kA Icw mit Wartungs-Bypass-Schrank 45 kA Icw mit Schrank mit Eingang unten 45 kA Icc mit in der USV installiertem Rückspeiseschutz-Kit |
65 kAIC 65 kAIC mit Wartungs-Bypass-Schrank 45 kAIC mit Schrank mit Eingang unten 45 kAIC mit in der USV installiertem Rückspeiseschutz-Kit |
||||
I2t Thyristorwert (A2s) | 3,1 MA2s | |||||
Optionen für den Bypass-Rückspeiseschutz | 1:
Vorgeschaltete Installation eines Schalters mit Arbeitsstromauslöser,
verbunden mit USV, ODER 2: Installation mit Wartungs-Bypass-Schrank ODER 3: Installation eines Rückspeiseschutz-Kits in der USV. |
|||||
Ausgang | Anschlüsse* | Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) oder Dreileiter (L1, L2, L3, PE) |
Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) oder Dreileiter (L1, L2, L3, G, GEC*) |
|||
Ausgangsspannungsregelung | Symmetrische Last
± 1 % Asymmetrische Last ± 3 % |
|||||
Überlastfähigkeit |
150 % für
1 Minute, 125 % für 10 Minuten (Normalbetrieb) |
150 % für
1 Minute, 125 % für 10 Minuten (Normalbetrieb) |
||||
Dynamische Lastreaktion | ± 5 % nach 2 ms, ± 1 % nach 50 ms | |||||
Ausgangsleistungsfaktor | 1 | |||||
Nennausgangsstrom (A) | 760 | 722 | 696 | 656 | 601 | |
Ausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 (Sync/Bypass), 50/60 Hz +/- 0,1 % (Freilauf) | |||||
Synchronisierte Frequenzanpassung (Hz/s) | Programmierbar: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 | |||||
Klirrfaktor (THDU) | < 1 % für lineare Last, <5 % für nichtlineare Last | |||||
Klassifizierung der Ausgangsspannungsqualität (nach IEC/EN62040-3) | VFI-SS-111 | |||||
Last-Crestfaktor | 2,5 | |||||
Last-Leistungsfaktor | 0,5 kapazitiv bis 0,5 induktiv, ohne Leistungsherabsetzung | |||||
Batterie | Ladeleistung in % der Ausgangsleistung | 0–40 % Last: 80 % 100 % Last: 15 % |
0–40 %
Last: 80 % 100 % Last: 20 % |
|||
Maximale Ladeleistung (kW) | 0–40 % Last: 400 100 % Last: 75 |
0–40 % Last: 400 100 % Last: 100 |
||||
Batteriespannungsnennwert (VDC) | 480 für 40 Blöcke 576 für 48 Blöcke |
|||||
Optimale Nenn-Ladespannung (VDC) | 545 für 40 Blöcke 654 für 48 Blöcke |
|||||
Maximale Starkladespannung (VDC) | 571 für 40 Blöcke 685 für 48 Blöcke |
|||||
Temperaturkompensation/Zelle | -3,3 mV/°C für T ≥ 25 °C , 0 mV/°C für T < 25 °C | |||||
Spannung am Ende des Entladezyklus bei Volllast (VDC) | 384 | |||||
Spannung bei entladener Batterie (keine Last) (VDC) | 420 | |||||
Batteriestrom bei Volllast und Nenn-Batteriespannung (A) | 1085 | |||||
Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (A) | 1356 | |||||
Ripple-Strom | < 5 % C20 (5 Minuten Autonomiezeit) | |||||
Batterietest | Manuell/automatisch (wählbar) | |||||
Maximaler Kurzschlussfestigkeit | 30 kA |