990-91377E-017

Pesi e dimensioni per opzioni

NOTA: Non tutte le opzioni elencate in questo documento sono disponibili per tutti i modelli di UPS. Fare riferimento all'elenco delle opzioni hardware per il modello UPS pertinente.

Pesi e dimensioni con imballaggio dell'armadio delle batterie classiche

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVSCBC7A 600 1980 815 970
GVSCBC7B 768 1980 815 970
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

Pesi e dimensioni dell'armadio delle batterie classiche

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845

Pesi e dimensioni con imballaggio dell'armadio bypass di manutenzione

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVLMBCA200K500H 212 2134 635 990

Pesi e dimensioni dell'armadio bypass di manutenzione

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVLMBCA200K500H 175 1970 500 847

Peso e dimensioni con imballaggio dell'armadio con ingresso dal fondo

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVBEC 96 2134 535 990

Peso e dimensioni dell'armadio con ingresso dal fondo

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVBEC 85 1970 400 850

Pesi e dimensioni con imballaggio della scatola interruttori delle batterie

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm* Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVBBB630EL-1CB 40 560 800 1200
GVBBB630EL-2CB 72 560 1000 1200
GVBBB630EL-3CB 82 560 1000 1200

Pesi e dimensioni della scatola interruttori delle batterie

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVBBB630EL-1CB 35 800 500 280
GVBBB630EL-2CB 66 1000 750 280
GVBBB630EL-3CB 76 1000 750 280

Peso e dimensioni con imballaggio dell'armadio delle batterie vuoto

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVEBC7 205 2100 930 970
GVEBC11 250 2100 1330 970
GVEBC15 405 2120 1700 1000

Peso e dimensioni dell'armadio delle batterie vuoto

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVEBC7 190 1970 700 850
GVEBC11 230 1970 1100 850
GVEBC15 390 1970 1500 854

Pesi e dimensioni con imballaggio del kit interruttore delle batterie

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm* Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVBBK630EL 15 560 500 800

Pesi e dimensioni del kit interruttore delle batterie

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVBBK630EL 12 520 290 240
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?