选件重量和尺寸
注: 以下所列选项并非适用于所有
UPS 型号。有关 UPS 型号,请参阅硬件选项列表。
标准电池柜的运输重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSCBC7C | 920 | 1980 | 815 | 970 |
| GVSCBC7D | 589 | 1980 | 815 | 970 |
| GVSCBC7E | 810 | 1980 | 815 | 970 |
| GVSCBC10A2 | 1300 | 1980 | 1130 | 970 |
| GVSCBC10B2 | 1532 | 1980 | 1130 | 970 |
标准电池柜重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSCBC7C | 900 | 1900 | 710 | 845 |
| GVSCBC7D | 569 | 1900 | 710 | 845 |
| GVSCBC7E | 790 | 1900 | 710 | 845 |
| GVSCBC10A2 | 1102 | 1900 | 1010 | 845 |
| GVSCBC10B2 | 1368 | 1900 | 1010 | 845 |
维修旁路机柜的运输重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
|---|---|---|---|---|
| GVLMBCA200K500H | 212 | 2134 | 635 | 990 |
维修旁路机柜的重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
|---|---|---|---|---|
| GVLMBCA200K500H | 175 | 1970 | 500 | 847 |
底部进线机柜运输重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
|---|---|---|---|---|
| GVBEC | 96 | 2134 | 535 | 990 |
底部进线机柜重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
|---|---|---|---|---|
| GVBEC | 85 | 1970 | 400 | 850 |
电池断路器箱的运输重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg | 高度 mm* | 宽度 mm | 深度 mm |
|---|---|---|---|---|
| GVBBB630EL-1CB | 40 | 560 | 800 | 1200 |
| GVBBB630EL-2CB | 72 | 560 | 1000 | 1200 |
| GVBBB630EL-3CB | 82 | 560 | 1000 | 1200 |
电池断路器箱的重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
|---|---|---|---|---|
| GVBBB630EL-1CB | 35 | 800 | 500 | 280 |
| GVBBB630EL-2CB | 66 | 1000 | 750 | 280 |
| GVBBB630EL-3CB | 76 | 1000 | 750 | 280 |
空电池柜的运输重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
|---|---|---|---|---|
| GVEBC7 | 205 | 2100 | 930 | 970 |
| GVEBC11 | 250 | 2100 | 1330 | 970 |
| GVEBC15 | 405 | 2120 | 1700 | 1000 |
空电池柜的重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
|---|---|---|---|---|
| GVEBC7 | 190 | 1970 | 700 | 850 |
| GVEBC11 | 230 | 1970 | 1100 | 850 |
| GVEBC15 | 390 | 1970 | 1500 | 854 |
电池断路器套件的运输重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg | 高度 mm* | 宽度 mm | 深度 mm |
|---|---|---|---|---|
| GVBBK630EL | 15 | 560 | 500 | 800 |
电池断路器套件的重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
|---|---|---|---|---|
| GVBBK630EL | 12 | 520 | 290 | 240 |