De batterijoplossing configureren
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alleen gekwalificeerd personeel met kennis van batterijen,
batterijconfiguratie en vereiste voorzorgsmaatregelen mag batterij-instellingen
invoeren.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
- Tik op .
-
Het type batterijoplossing wordt getoond als:
- Standaard als u een standaard batterijoplossing van Schneider Electric gebruikt; de artikelreferentie voor uw specifieke batterijconfiguratie wordt getoond.
- Aangepast als u een aangepaste batterijoplossing heeft.
-
Tik op Algemene instellingen en
stel de volgende parameters in:
OPMERKING: Tik op elke pagina op OK om uw instellingen op te slaan en tik op de pijl om naar de volgende pagina te gaan.
-
Alleen voor aangepaste batterijoplossing: Tik op Specifieke instell. om de volgende instellingen te bekijken:
OPMERKING: Deze instellingen kunnen alleen door Schneider Electric Service worden geconfigureerd.
Batterijtype Geeft het geconfigureerde batterijtype aan. Batterijmiddelpunt aangesloten Geeft aan of het batterijmiddelpunt is aangesloten. Temperatuurbewaking uit Geeft aan of temperatuurbewaking is uitgeschakeld. Snellading toestaan Geeft aan of snellading is toegestaan. Met snelladen kan een lege batterij snel worden opgeladen om deze vlug te herstellen.
Diepe batt.ontlading toestaan Geeft aan of diepe ontlading van de batterij is toegestaan. Met de functie diepe ontlading kunnen de batterijen worden ontladen tot een spanningsniveau dat nog lager is dan de normaal aanbevolen waarde in batterijbedrijf. Dit kan de batterijen beschadigen. Autom. loskoppelen van batterijen aan Geeft aan of automatische ontkoppeling van de batterij is ingeschakeld. Als de UPS-uitgang is uitgeschakeld en er geen mogelijkheid is om de batterijen op te laden, schakelt deze functie automatisch de batterijschakelaars uit om diepe ontlading van de batterijen te voorkomen na een periode van: -
twee weken.
-
10 minuten met de spanning van de batterijcel onder het niveau waarbij de batterij wordt uitgeschakeld als deze bijna leeg is.
Batterijcapaciteit per blok (Ah) Geeft de batterijcapaciteit per batterijblok in ampère-uren aan voor de batterijbank die op elke batterijschakelaar is aangesloten. Aantal parallelle batterijstrengen Geeft het aantal parallel aangesloten batterijstrengen aan voor de batterijbank die op elke batterijschakelaar is aangesloten. Aantal batterijen per streng Geeft het aantal batterijblokken per batterijstreng aan. Aantal batterijcellen per blok Geeft het aantal batterijcellen per batterijblok aan. DC-spanning per batterijcel (V) Geeft de laadspanning aan. Druppelladen is de basislaadfunctie die op alle batterijtypen beschikbaar is en die automatisch door de oplader wordt gestart.
Geeft de snellaadspanning aan. Met snelladen kan een lege batterij snel worden opgeladen om deze vlug te herstellen.
Geeft de vereffeningsspanning aan. Vereffeningsladen wordt gebruikt om ongelijke open celbatterijen te egaliseren. Dit is de oplaadmethode die het hoogst mogelijke laadspanningsniveau gebruikt. Tijdens vereffeningsladen verdampt water uit de open celbatterijen dat moeten worden vervangen wanneer het opladen is voltooid.
Laadduur (sec) Geeft de duur in seconden aan voor Snelladen en Vereffeningsladen. DC-uitschakelspanning per batterijcel (V) Geeft het spanningsniveau per batterijcel aan voor wanneer de batterij moet worden uitgeschakeld. Nominale temperatuur (°C)/Nominale temperatuur (°F) Geeft de nominale temperatuur aan. Laadstroom Geeft de laadstroom aan. -