990-91376D-012

Caractéristiques

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits

La tension nominale maximale en court-circuit pour l'armoire de bypass de maintenance est Icc 65 kA RMS symétrique.

ATTENTION
RISQUE DE DÉPLACEMENT DES CÂBLES EN CONDITIONS DE COURT-CIRCUIT
Dans les systèmes de plus de 35 kAIC, il est obligatoire d'attacher les câbles d'alimentation :
  • Utilisez une corde en nylon de 10 mm ou une corde avec une résistance minimale à la traction de 1 000 kg (2 204,62 lbs).
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Paramètres de déclenchement

NOTE: Les câbles d'alimentation pour 200-300 kW doivent être dimensionnés pour 350 kW pour le SSIB/UOB car le paramètre Ir minimum pour PJF36120CU33A est 0,4. Cela est uniquement attendu si les câbles d'alimentation pour SSIB/UOB sont protégés en amont.
Puissance nominale de l'ASI Type de disjoncteur UIB SSIB/MBB/UOB
Ir tr Isd tsd Ii Ir tr Isd tsd Ii
200 kW PJF36120CU33A 0.4 1 1.5 Off 6

0.4

0.5

1.5 Off 6
250 kW PJF36120CU33A 0.4 1 1.5 Off 6

0.4

0.5

1.5 Off 6
300 kW PJF36120CU33A 0.4 1 1.5 Off 6

0.4

0.5

1.5 Off 6
350 kW PJF36120CU33A 0.5 1 1.5 Off 6

0.4

0.5

1.5 Off 6
400 kW PJF36120CU33A 0.5 1 1.5 Off 6

0.4

0.5

1.5 Off 6
450 kW PJF36120CU33A 0.6 1 1.5 Off 6

0.5

0.5

1.5 Off 6
500 kW PJF36120CU33A 0.7 1 1.5 Off 6

0.5

0.5

1.5 Off 6

Protection amont préconisée

Reportez-vous au manuel d'installation de l'ASI pour la protection en amont recommandée.

Sections de câbles recommandées

DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble maximale autorisée est de 500 kcmil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Reportez-vous au manuel d'installation de l'ASI pour les sections de câbles recommandées.

Tailles de vis et cosses recommandées

AVIS
risques de dommages à l'équipement
Utilisez exclusivement des cosses de câble à compression approuvées UL.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Cuivre

Section de câble Taille de vis Type de cosse (un trou) Type de cosse (NEMA deux trous) Sertisseur Filière
1/0 AWG M10x35 mm

LCB1/0-12-X

LCC1/0-12-X

CT-930

CD-920-1/0 Rose P42

2/0 AWG M10x35 mm

LCB2/0-12-X

LCC2/0-12-X

CT-930

CD-920-2/0 Noir P45

3/0 AWG M10x35 mm

LCB3/0-12-X

LCC3/0-12-X

CT-930

CD-920-3/0 Orange P50

4/0 AWG M10x35 mm

LCB4/0-12-X

LCC4/0-12-X

CT-930

CD-920-4/0 Violet P54

250 kcmil M10x35 mm

LCB250-12-X

LCC250-12-X

CT-930

CD-920-250 Jaune P62

300 kcmil M10x35 mm

LCB300-12-X

LCC300-12-X

CT-930

CD-920–300 Rouge P66

350 kcmil M10x35 mm

LCB350-12-X

LCC350-12-X

CT-930

CD-920-350 Rouge P71

400 kcmil M10x35 mm

LCB400-12-X

LCC400-12-6

CT-930

CD-920-400 Bleu P76

450 kcmil M10x35 mm

LCC450-12-6

CT-930
500 kcmil M10x35 mm

LCB500-12-X

LCC500-12-6

CT-930

CD-920-500 Bleu P87

Aluminium

Section de câble Taille de vis Type de cosse (un trou) Type de cosse (NEMA deux trous) Sertisseur Filière
1/0 AWG M10x35 mm

LAA1/0-12-5

LAB1/0-12-X

CT-930

CD-920-1/0 Rose P42

2/0 AWG M10x35 mm

LAA2/0-12-5

LAB2/0-12-5

CT-930

CD-920-2/0 Noir P45

3/0 AWG M10x35 mm

LAA3/0-12-5

LAB3/0-12-5

CT-930

CD-920-3/0 Orange P50

4/0 AWG M10x35 mm

LAA4/0-12-5

LAB4/0-12-5R

CT-930

CD-920-4/0 Violet P54

250 kcmil M10x35 mm

LAA250-12-5

LAB250-12-5

CT-930

CD-920-250 Jaune P62

300 kcmil M10x35 mm

LAA300-12-2

LAB300-12-2

CT-930

CD-920–300 Rouge P66

350 kcmil M10x35 mm

LAA350-12-2

LAB350-12-2R

CT-930

CD-920-350 Rouge P71

400 kcmil M10x35 mm

LAB400-12-2

CT-930

CD-920-400 Bleu P76

500 kcmil M10x35 mm

LAA500-12-2

LAB500-12-2R

CT-930

CD-920-500 Bleu P87

Caractéristiques du couple de serrage

Taille de vis Couple
M6 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in)
M12 50 Nm (36,87 lb-ft / 442,5 lb-in)

Poids et dimensions de l'armoire de bypass de maintenance

Réf. commerciale Poids en kg (lbs) Hauteur en mm (pouces) Largeur en mm (pouces) Profondeur en mm (pouces)
GVLMBCA200K500G 158 (348) 1 970 (77,55) 500 (19,68) 847 (33,34)

Dégagement

NOTE: Les dimensions de dégagement sont publiées uniquement pour la ventilation et l'accès de maintenance. Consultez les codes et les normes de sécurité applicables pour connaître les exigences spécifiques à votre zone géographique.

Vue avant de l'armoire de bypass de maintenance et de l'ASI

Environnement

  En fonctionnement En stockage
Température 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) -25 °C à 55 °C (-13 °F à 131 °F)
Humidité relative 0 à 95 % sans condensation 0 à 95 % sans condensation
Catégorie de protection IP20
Couleur RAL 9003, niveau de brillance 85 %

Présentation du système

UIB Disjoncteur d'entrée de l'unité
SSIB Disjoncteur d'entrée du commutateur statique
MBB Disjoncteur du bypass de maintenance
UOB Disjoncteur de sortie de l'unité

Système d'ASI à alimentation secteur simple

Système d'ASI à alimentation secteur double

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?