电池断路器套件 GVSBBK20K80H 规格
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
电池断路器套件 GVSBBK20K80H 仅可用于 Galaxy VS UPS。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
电池断路器 | LV438980 |
最大配置 | 4 小时运行时间 |
电池类型 | 密封式阀控铅酸蓄电池 |
最大电压 (V) | 576 |
最大电池短路电流 (kA) | 35 |
断路器脱扣的最小短路电流 (A) | 1250 |