建议的线缆规格
危险 |
---|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
注: 过流保护装置由其他厂家提供。
本手册中的线缆规格基于 IEC 60364–5–52 标准中的表 B.52.5,且须符合以下要求:
-
90°C 导线
-
环境温度为 30°C
-
使用铜导线或铝导线
-
安装方式 C
如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。
20–60 kW | 80 kW | |||
---|---|---|---|---|
铜 | 铝 | 铜 | 铝 | |
电池 +/- (mm2) | 50 | 70 | 70 | NA |
电池 PE (mm2) | 25 | 35 | 35 | NA |