Anbefalede kabelstørrelser
![]() |
---|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:
-
90 °C strømledere
-
Omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Brug af strømledere af kobber eller aluminium
-
Installationsmetode C
Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.
20-60 kW | 80 kW | |||
---|---|---|---|---|
Kobber | Aluminium | Kobber | Aluminium | |
Batteri +/- (mm2) | 50 | 70 | 70 | NA |
Batteri PE (mm2) | 25 | 35 | 35 | NA |