バッテリーブレーカーキットGVSBBK20K80Hの仕様
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
バッテリーブレーカーキットGVSBBK20K80Hは、必ずGalaxy VS UPSとともに使用する必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
バッテリーブレーカー | LV438980 |
最大設定 | 4時間のランタイム |
バッテリータイプ | VRLA |
最大電圧(V) | 576 |
最大バッテリー短絡遮断容量(kA) | 35 |
サーキットブレーカーをトリップする最小短絡遮断容量(A) | 1250 |