권장 케이블 규격
![]() |
---|
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
이 설명서에서 설명된 케이블 규격은 다음 상황을 가정하고 IEC 60364–5–52의 표 B.52.5를 기준으로 합니다.
-
90°C 컨덕터
-
실내 온도 30°C
-
구리 또는 알루미늄 컨덕터 사용
-
설치 방법 C
실내 온도가 30°C 보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.
20~60kW | 80kW | |||
---|---|---|---|---|
구리 | 알루미늄 | 구리 | 알루미늄 | |
배터리 +/-(mm2) | 50 | 70 | 70 | NA |
배터리 PE(mm2) | 25 | 35 | 35 | NA |