Rekommenderade kabeldimensioner
![]() |
---|
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Kabelstorlekarna i manualen är baserade på tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:
-
90 °C ledare
-
En omgivningstemperatur på 30 °C
-
Användning av koppar- eller aluminiumledare
-
Installationsmetod C
Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.
20-60 kW | 80 kW | |||
---|---|---|---|---|
Koppar | Aluminium | Koppar | Aluminium | |
Batteri +/- (mm2) | 50 | 70 | 70 | Ej tillämpligt |
Batteri PE (mm2) | 25 | 35 | 35 | Ej tillämpligt |