Önerilen Kablo Boyutları
![]() |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC 60364–5–52 standardının B.52.5 tablosunu temel almaktadır:
-
90 °C iletken
-
30°C ortam sıcaklığı
-
Bakır veya alüminyum iletken kullanımı
-
Kurulum yöntemi C
Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.
20–60 kW | 80 kW | |||
---|---|---|---|---|
Bakır | Alüminyum | Bakır | Alüminyum | |
Akü +/- (mm2) | 50 | 70 | 70 | Yok |
Akü PE (mm2) | 25 | 35 | 35 | Yok |