Overzicht van meegeleverd installatiesets
Installatieset 0H-9130 voor 20–80 kVA
Onderdeel | Gebruikt in | Aantal eenheden |
---|---|---|
M10-moer met sluitring | Het batterijschakelaarpaneel aan de muur bevestigen. | 7![]() |
M10 x 30 mm-bout met sluitring | 7![]() |
|
M8-moer met sluitring | De stroomkabels aansluiten. | 15![]() |
M8 x 25 mm-bout met sluitring | 15![]() |
|
Bindstrips voor signaalkabels
820–0016
|
De signaalkabels aansluiten. | 2![]() |
Bindstrips voor signaalkabels
820–0176
|
5![]() |
|
Bindstrips voor stroomkabels | De stroomkabels aansluiten. | 30![]() |
Installatieset 0H-1491 voor 100–200 kVA
Onderdeel | Gebruikt in | Aantal eenheden |
---|---|---|
M10-moer met sluitring | Het batterijschakelaarpaneel aan de muur bevestigen en De stroomkabels aansluiten. | 15![]() |
M10 x 30 mm-bout met sluitring | 15![]() |
|
Bindstrips voor signaalkabels
820–0016
|
De signaalkabels aansluiten. | 2![]() |
Bindstrips voor signaalkabels
820–0176
|
5![]() |
|
Bindstrips voor stroomkabels | De stroomkabels aansluiten | 30![]() |