Aanbevolen kabeldoorsnedes
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of
regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.5 van IEC 60364–5–52 met de volgende gegevens:
-
90°C-geleiders
-
Een omgevingstemperatuur van 30 °C
-
Gebruik van koperen of aluminium geleiders
-
Installatiemethode C
Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.
Koper | 20–60 kW | 80 kW | 100–150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
Batterij +/- (mm2) | 50 | 70 | 2 x 70 | 2 x 120 |
Batterij PE (mm2) | 25 | 35 | 70 | 120 |
Aluminium | 20–60 kW | 80 kW | 100–150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
Batterij +/- (mm2) | 70 | N.v.t. | 2 x 120 | N.v.t. |
Batterij PE (mm2) | 35 | N.v.t. | 120 | N.v.t. |