Especificaciones del disyuntor de batería
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Este producto se debe utilizar únicamente con el sistema SAI Galaxy VS.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Especificación nominal del disyuntor | 20–80 kW | 100–200 kW |
---|---|---|
Disyuntor de batería | LV438980 (LV438218, LV438245) | LV438279 |
Configuración máxima | 4 horas de autonomía | 200 kW: 1 hora de autonomía 100-150 kW: 4 horas de autonomía |
Tipo de batería | Plomo ácido, VRLA, litio | Plomo ácido, VRLA, litio |
Nivel máximo de cortocircuito de batería (kA) | 35 | 35 |
Corriente de cortocircuito mínima para disparo del disyuntor del circuito (A) | 1250 | 1600 |