Información general de los kits de instalación proporcionados
Kit de instalación 0H-9130 para 20–80 kVA
Componente | Se utiliza para | Número de unidades |
---|---|---|
Tuerca M10 con arandela | Colocación de la caja del disyuntor de batería en la pared. | 7![]() |
Perno M10 x 30 mm con arandela | 7![]() |
|
Tuerca M8 con arandela | Conexión de los cables de alimentación. | 15![]() |
Perno M8 x 25 mm con arandela | 15![]() |
|
Bridas para sujetar los cables de señalización
820–0016
|
Conexión de los cables de señalización. | 2![]() |
Bridas para sujetar los cables de señalización
820–0176
|
5![]() |
|
Bridas para sujetar los cables de alimentación | Conexión de los cables de alimentación. | 30![]() |
Kit de instalación 0H-1491 para 100–200 kVA
Componente | Se utiliza para | Número de unidades |
---|---|---|
Tuerca M10 con arandela | Colocación de la caja del disyuntor de batería en la pared y Conexión de los cables de alimentación. | 15![]() |
Perno M10 x 30 mm con arandela | 15![]() |
|
Bridas para sujetar los cables de señalización
820–0016
|
Conexión de los cables de señalización. | 2![]() |
Bridas para sujetar los cables de señalización
820–0176
|
5![]() |
|
Bridas para sujetar los cables de alimentación | Conexión de los cables de alimentación | 30![]() |